1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ / ชนิดรูต๊าปเกลียว (รหัสสินค้า)

ADJUSTER PAD

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาตั้งปรับระดับ / ชนิดรูต๊าปเกลียว
  • ขาตั้งปรับระดับ / ชนิดรูต๊าปเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับ/ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ได้แก่ LEMN, LEMS และ LEMT
- ประเภทสินค้า : ขาตั้งปรับระดับแบบสลักเกลียว
- วัสดุหลัก: พลาสติกไนลอน เหล็กกล้าคาร์บอน และสเตนเลส SUS303
- วัสดุ Socket: SUM24, SUM23 และ SUS303
- การรักษาพื้นผิว: กระบวนการไตรวาเลนท์โครเมตและการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ขนาดเกลียว (M): 6, 8, 10, 12 และ 16
- ขนาดความยาวเกลียว 40, 50, 63, 80, 100 และ 125 มม.
- สินค้ารุ่นนี้สามารถใช้เป็นฐานเพื่อยึดขาตั้งปรับระดับสลักเกลียว

 
ชนิด[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิวซ็อกเก็ต[ S ] กระบวนการชุบผิว
LEMNพลาสติก ไนล่อนSUM24ไตรวาเลนท์โครเมต
LEMTใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกลชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าSUM23ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
LEMSSUS303SUS303

เฉพาะเจาะจง

รหัสสินค้า
LEMN10
รหัสสินค้าBCDEHยอมรับได้
โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง
(kN)
น้ำหนัก (g)ราคาต่อหน่วย
ชนิดM (หยาบ)
LEMN
(ไนล่อน)
109.539.050181615.957.4 
1212.741.01966.4 
1614.244.52274 
 
รหัสสินค้าHCDBโหลดแนวตั้งที่รับได้ (kN)น้ำหนัก (g)ราคาต่อหน่วย
ชนิดM (หยาบ)LEMTLEMTLEMTLEMS
LEMT
(เหล็กกล้า)

LEMS
(สเตนเลส)
610141943.1
14.2
14.2
  
813182584.1
30.6
30.6
  
101722321015.4
64
64.8
  
121929481120.5
156.2
158
  
162232641124.6
327.4
330.2
  
Kgf (โหลด) = Nx0.101972

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LEMT12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุม หมุนθ
(องศา)
วัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 523.25

฿ 275.75

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107.5[เหล็กกล้า] SUM23ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกลชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า4820.52912

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว รุ่น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LEMT12 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ / ชนิดรูต๊าปเกลียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LEMS10
LEMS12
LEMS16
LEMT16
LEMT6
LEMT8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุม หมุนθ
(องศา)
วัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 809.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107.5[สเตนเลส] SUS303ไม่มี[สเตนเลส] SUS303ไม่มี3215.42210

฿ 1,096.55

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107.5[สเตนเลส] SUS303ไม่มี[สเตนเลส] SUS303ไม่มี4820.52912

฿ 1,915.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107.5[สเตนเลส] SUS303ไม่มี[สเตนเลส] SUS303ไม่มี6424.63216

฿ 841.75

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107.5[เหล็กกล้า] SUM23ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกลชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า6424.63216

฿ 295.75

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107.5[เหล็กกล้า] SUM23ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกลชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า193.1146

฿ 345.80

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107.5[เหล็กกล้า] SUM23ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกลชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า254.1188

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้