(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาตั้งปรับระดับ/ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ได้แก่ LEMN, LEMS และ LEMT
- ประเภทสินค้า : ขาตั้งปรับระดับแบบสลักเกลียว
- วัสดุหลัก: พลาสติกไนลอน เหล็กกล้าคาร์บอน และสเตนเลส SUS303
- วัสดุ Socket: SUM24, SUM23 และ SUS303
- การรักษาพื้นผิว: กระบวนการไตรวาเลนท์โครเมตและการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ขนาดเกลียว (M): 6, 8, 10, 12 และ 16
- ขนาดความยาวเกลียว 40, 50, 63, 80, 100 และ 125 มม.
- สินค้ารุ่นนี้สามารถใช้เป็นฐานเพื่อยึดขาตั้งปรับระดับสลักเกลียว
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | ซ็อกเก็ต | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
LEMN | พลาสติก ไนล่อน | — | SUM24 | ไตรวาเลนท์โครเมต |
LEMT | ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUM23 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
LEMS | SUS303 | — | SUS303 | — |
รหัสสินค้า |
LEMN10 |
รหัสสินค้า | B | C | D | E | H | ยอมรับได้ โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง (kN) | น้ำหนัก (g) | ราคาต่อหน่วย | |
ชนิด | M (หยาบ) | ||||||||
LEMN (ไนล่อน) | 10 | 9.5 | 39.0 | 50 | 18 | 16 | 15.9 | 57.4 | |
12 | 12.7 | 41.0 | 19 | 66.4 | |||||
16 | 14.2 | 44.5 | 22 | 74 |
รหัสสินค้า | H | C | D | B | โหลดแนวตั้งที่รับได้ (kN) | น้ำหนัก (g) | ราคาต่อหน่วย | |||
ชนิด | M (หยาบ) | LEMT | LEMT | LEMT | LEMS | |||||
LEMT (เหล็กกล้า) LEMS (สเตนเลส) | 6 | 10 | 14 | 19 | 4 | 3.1 | 14.2 | 14.2 | ||
8 | 13 | 18 | 25 | 8 | 4.1 | 30.6 | 30.6 | |||
10 | 17 | 22 | 32 | 10 | 15.4 | 64 | 64.8 | |||
12 | 19 | 29 | 48 | 11 | 20.5 | 156.2 | 158 | |||
16 | 22 | 32 | 64 | 11 | 24.6 | 327.4 | 330.2 |
รหัสสินค้า |
---|
LEMN16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม หมุนθ (องศา) | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.30 | ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SUM24 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไนล่อน 6] พลาสติก ไนล่อน | ไม่มี | 50 | 15.9 | 44.5 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว รุ่น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LEMN16 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ / ชนิดรูต๊าปเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
LEMN10 |
LEMN12 |
LEMS10 |
LEMS12 |
LEMS16 |
LEMS6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม หมุนθ (องศา) | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.85 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SUM24 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไนล่อน 6] พลาสติก ไนล่อน | ไม่มี | 50 | 15.9 | 39 | 10 | |
฿ 254.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SUM24 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไนล่อน 6] พลาสติก ไนล่อน | ไม่มี | 50 | 15.9 | 41 | 12 | ||
฿ 809.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 32 | 15.4 | 22 | 10 | ||
฿ 1,096.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 48 | 20.5 | 29 | 12 | |
฿ 1,915.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 64 | 24.6 | 32 | 16 | |
฿ 486.85 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 19 | 3.1 | 14 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง