1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกยางรองฐานปรับระดับ (รหัสสินค้า)

ADJUSTERPADS
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
    ฿ 127.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับฐานยาง
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ ได้แก่ FJSN, FJSM, FJSNS และ FJSMS
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้า SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- การรักษาพื้นผิว: เคลือบสีด้วยไฟฟ้า (สีดำ), การขัดด้วยไฟฟ้า
- วัสดุยาง: นีโอพรีน ซิลิคอน โพลิอะซีทัล ยางคลอโรพรีนแบบเสถียร และยางนำไฟฟ้า
- ขนาดเกลียว (M): 8, 10, 12, 16 และ 20
- ขนาดความยาวเกลียว 50, 60, 70, 75, 100 และ 130 มม.
- รุ่น FJSNS และ FJSN ไม่สามารถเลือกชนิดยางได้ (ใช้ยางนีโอพรีนเท่านั้น)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJSN20-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุยาง ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 323.05

ADJUSTERPADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ)[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ)[ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน (สีดำ)604.41301720

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท ยางรอง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJSN20-130 ในชุด ลูกยางรองฐานปรับระดับ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FJSM10-50-S
FJSM10-75-C
FJSM10-75-D
FJSN8-60
FJSNS10-50
FJSNS12-70
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุยาง ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 332.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ)[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ)[ซิลิคอน] ซิลิคอน (สีขาว)4045013.510

฿ 273.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ)[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ)[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)4047513.510

฿ 304.85

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ)[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ)[ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ)4047513.510

฿ 127.40

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ)[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ)[ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน (สีดำ)4046013.58

฿ 423.15

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน (สีดำ)4045013.510

฿ 586.95

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน (สีดำ)504.2701612

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้