(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาตั้งปรับระดับฐานยาง
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ ได้แก่ FJSN, FJSM, FJSNS และ FJSMS
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้า SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- การรักษาพื้นผิว: เคลือบสีด้วยไฟฟ้า (สีดำ), การขัดด้วยไฟฟ้า
- วัสดุยาง: นีโอพรีน ซิลิคอน โพลิอะซีทัล ยางคลอโรพรีนแบบเสถียร และยางนำไฟฟ้า
- ขนาดเกลียว (M): 8, 10, 12, 16 และ 20
- ขนาดความยาวเกลียว 50, 60, 70, 75, 100 และ 130 มม.
- รุ่น FJSNS และ FJSN ไม่สามารถเลือกชนิดยางได้ (ใช้ยางนีโอพรีนเท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
FJSMS8-60-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุยาง | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 577.85 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [โพลิอะซีทัล (Polyacetal)] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีขาว) | 40 | 4 | 60 | 13.5 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ประเภท ยางรอง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJSMS8-60-P ในชุด ลูกยางรองฐานปรับระดับ
รหัสสินค้า |
---|
FJSM10-50-S |
FJSM10-75-C |
FJSM10-75-D |
FJSMS8-60-S |
FJSN10-50 |
FJSN10-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุยาง | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 332.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | [ซิลิคอน] ซิลิคอน (สีขาว) | 40 | 4 | 50 | 13.5 | 10 | ||
฿ 273.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา) | 40 | 4 | 75 | 13.5 | 10 | |
฿ 304.85 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 40 | 4 | 75 | 13.5 | 10 | |
฿ 559.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [ซิลิคอน] ซิลิคอน (สีขาว) | 40 | 4 | 60 | 13.5 | 8 | ||
฿ 136.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | [ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน (สีดำ) | 40 | 4 | 50 | 13.5 | 10 | |
฿ 182.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต (สีดำ) | [ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน (สีดำ) | 40 | 4 | 75 | 13.5 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง