1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขายางปรับระดับ/ ชนิดไม่ลื่น (รหัสสินค้า)

ADJUSTER PADS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขายางปรับระดับ/ ชนิดไม่ลื่น
  • ขายางปรับระดับ/ ชนิดไม่ลื่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับชนิดกันลื่น
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ ได้แก่ FJGN, FJGM, FJGNS และ FJGMS
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้า SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- การรักษาพื้นผิว: ชุบโครมและการขัดด้วยไฟฟ้า
- วัสดุยาง: อีลาสโตเมอร์, นีโอพรีน, ยางคลอโรพรีนแบบเสถียร, ยางนำไฟฟ้า และ พีวีซี(สีน้ำเงินเข้ม)
- ขนาดเกลียว (M): 8, 10, 12, 16 และ 20
- ขนาดความยาวเกลียว 50, 75, 100, 125, 130, 150 และ 180 มม.
- เพลาสกรูหมุนอย่างอิสระจากฐานและเอียงได้เล็กน้อย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJGM16-75-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุยาง ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 282.10

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)805.9752516มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท ยางรอง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
กลไก หมุน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJGM16-75-C ในชุด ขายางปรับระดับ/ ชนิดไม่ลื่น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FJGM10-75-C
FJGM10-75-D
FJGM10-75-R
FJGM16-75-D
FJGM16-75-R
FJGM20-100-S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุยาง ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 186.55

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)454.3751510มาตรฐาน

฿ 195.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ)454.3751510มาตรฐาน

฿ 268.45

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน (สีดำ)454.3751510มาตรฐาน

฿ 291.20

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ)805.9752516มาตรฐาน

฿ 395.85

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน (สีดำ)805.9752516มาตรฐาน

฿ 174.72

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[อื่น ๆ] พีวีซี (สีน้ำเงินเข้ม)806.81002520มาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้