(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาตั้งปรับระดับชนิดกันลื่น
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ ได้แก่ FJGN, FJGM, FJGNS และ FJGMS
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้า SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- การรักษาพื้นผิว: ชุบโครมและการขัดด้วยไฟฟ้า
- วัสดุยาง: อีลาสโตเมอร์, นีโอพรีน, ยางคลอโรพรีนแบบเสถียร, ยางนำไฟฟ้า และ พีวีซี(สีน้ำเงินเข้ม)
- ขนาดเกลียว (M): 8, 10, 12, 16 และ 20
- ขนาดความยาวเกลียว 50, 75, 100, 125, 130, 150 และ 180 มม.
- เพลาสกรูหมุนอย่างอิสระจากฐานและเอียงได้เล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
FJGMS12-150-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุยาง | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 627.90 ฿ 282.87 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 70 | 4.9 | 150 | 23 | 12 | ความนำไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ประเภท ยางรอง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กลไก หมุน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJGMS12-150-D ในชุด ขายางปรับระดับ/ ชนิดไม่ลื่น
รหัสสินค้า |
---|
FJGM10-75-C |
FJGM10-75-D |
FJGM10-75-R |
FJGMS12-150-R |
FJGMS12-75-C |
FJGMS12-75-D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุยาง | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.55 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 195.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | มาตรฐาน | |
฿ 268.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน (สีดำ) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | มาตรฐาน | |
฿ 609.70 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน (สีดำ) | 70 | 4.9 | 150 | 23 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 445.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา) | 70 | 4.9 | 75 | 23 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 455.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | 70 | 4.9 | 75 | 23 | 12 | ความนำไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง