(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ เหล็ก ชนิดงานหนัก · รูติดตั้ง เป็น รูกลม
ชนิด | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ล้อ | ตลับลูกปืน | |
[ M ]วัสดุ | [M]วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ล้อ | |
CSTBR / CSTK | FCD450 (แปรงทาสี) | ยางสังเคราะห์ (สีดำ) ยูรีเทน (สีแดง) เหล็ก: FCD450 (สีเขียว) | พร้อมตลับลูกปืนเม็ดกลม | มีตลับลูกปืนแนวรัศมี |
รหัสสินค้า | — | วัสดุล้อ | — | ความกว้าง |
CSTBR125 CSTK200 | — — | R U | — — | 50 75 |
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | B (ความกว้างล้อ) | H | A | C | F | G | d | t | E | r | น้ำหนัก (g) | |||||
ชนิด | D | R | U | Z | R | U | Z | ||||||||||
CSTBR | 100 | R (ยาง) U(ยูรีเทน) Z (การหล่อ) | 50 | 50 | — | 145 | 136 | 136 | 104 | 104 | 11 | 10 | 40 | 94 | 3630 | 4170 | — |
65 | — | — | 4050 | — | — | ||||||||||||
125 | 50 | 50 | 50 | 178 | 142 | 142 | 110 | 110 | 45 | 110 | 5155 | 5705 | 5905 | ||||
65 | — | 65 | 5580 | — | 6280 | ||||||||||||
150 | 50 | 50 | 50 | 205 | 161 | 161 | 125 | 125 | 14 | 11 | 50 | 129 | 6105 | 6405 | 7255 | ||
65 | 65 | 65 | 6680 | 6930 | 7980 | ||||||||||||
75 | 75 | 75 | 7350 | 7650 | 8950 | ||||||||||||
200 | 50 | 50 | — | 260 | 172 | 172 | 136 | 136 | 60 | 164 | 8530 | 8800 | — | ||||
65 | 65 | — | 9360 | 9830 | — | ||||||||||||
75 | 75 | 75 | 9930 | 10450 | 11950 | ||||||||||||
90 | 90 | — | 11280 | 12050 | — | ||||||||||||
250 | 65 | 65 | 65 | 315 | 195 | 195 | 155 | 155 | 15 | 13 | 65 | 194 | 13740 | 14640 | 16140 | ||
75 | 75 | 75 | 14640 | 15340 | 17140 | ||||||||||||
90 | 90 | — | 16090 | 16390 | — | ||||||||||||
300 | 75 | 75 | 75 | 365 (*360) | 210 (![]() | 210 (![]() | 170 | 170 | 16 | 14 | 75 (![]() | 228 | 18590 | 20090 | 21790 | ||
90 | 90 | — | 19640 | 21740 | — | ||||||||||||
100 | 100 | — | 22780 | 25000 | — |
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | B (ความกว้างล้อ) | H | ขนาดการติดตั้ง | d | t | น้ำหนัก (g) | ||||||||||||||||
ชนิด | D | R | U | Z | R | U | Z | R | U | Z | |||||||||||||
A | C | F | G | A | C | F | G | A | C | F | G | ||||||||||||
CSTK | 100 | R (ยาง) U(ยูรีเทน) Z (การหล่อ) | 50 | 50 | — | 145 | 150 | 99 | 124 | 64 | 150 | 99 | 124 | 64 | — | — | — | — | 11 | 8 | 2635 | 3175 | — |
65 | — | — | 150 | 103 | 125 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 8 | 3030 | — | — | ||||
125 | 50 | 50 | 50 | 178 | 166 | 90 | 140 | 64 | 166 | 90 | 140 | 64 | 166 | 90 | 140 | 64 | 11 | 9 | 3805 | 4355 | 4555 | ||
65 | — | 65 | 166 | 104 | 140 | 78 | — | — | — | — | 166 | 104 | 140 | 78 | 11 | 9 | 4240 | — | 4940 | ||||
150 | 50 | 50 | 50 | 205 | 188 | 98 | 152 | 64 | 188 | 98 | 152 | 64 | 188 | 98 | 152 | 64 | 14 | 10 | 4255 | 4555 | 5405 | ||
65 | 65 | 65 | 188 | 113 | 152 | 78 | 188 | 113 | 152 | 78 | 188 | 113 | 152 | 78 | 14 | 10 | 4940 | 5190 | 6240 | ||||
75 | 75 | 75 | 188 | 121 | 152 | 86 | 188 | 121 | 152 | 86 | 188 | 121 | 152 | 86 | 14 | 10 | 5600 | 5900 | 7200 | ||||
200 | 50 | 50 | — | 260 | 209 | 99 | 174 | 64 | 209 | 99 | 174 | 64 | — | — | — | — | 14 | 10 | 5915 | 6185 | — | ||
65 | 65 | — | 209 | 115 | 174 | 78 | 209 | 115 | 174 | 78 | — | — | — | — | 14 | 10 | 6570 | 7040 | — | ||||
75 | 75 | 75 | 209 | 120 | 174 | 86 | 209 | 120 | 174 | 86 | 209 | 120 | 174 | 86 | 14 | 10 | 7330 | 7850 | 9350 | ||||
90 | 90 | — | 209 | 136 | 174 | 100 | 209 | 136 | 174 | 100 | — | — | — | — | 14 | 10 | 8280 | 9050 | — | ||||
250 | 65 | 65 | 65 | 315 | 220 | 114 | 184 | 78 | 220 | 114 | 184 | 78 | 220 | 114 | 184 | 78 | 15 | 12 | 9690 | 10590 | 12090 | ||
75 | 75 | 75 | 220 | 122 | 184 | 86 | 220 | 122 | 184 | 86 | 220 | 122 | 184 | 86 | 15 | 12 | 10740 | 11440 | 13240 | ||||
90 | 90 | — | 220 | 138 | 184 | 102 | 220 | 138 | 184 | 102 | — | — | — | — | 15 | 12 | 11740 | 12040 | — | ||||
300 | 75 | 75 | 75 | 365 (*360) | 230 | 123 | 194 | 86 | 230 | 123 | 194 | 86 | 230 | 123 | 194 | 86 | 16 | 12 | 12440 | 13940 | 15640 | ||
90 | 90 | — | 230 | 138 | 194 | 102 | 230 | 138 | 194 | 102 | — | — | — | — | 16 | 12 | 13640 | 15740 | — | ||||
100 | 100 | — | 232 | 192 | 192 | 151 | 232 | 192 | 192 | 151 | — | — | — | — | 16 | 12 | 18280 | 20500 | — |
รหัสสินค้า | ความกว้าง B | โหลดน้ำหนักอนุญาต (N) | |||
ชนิด | D | R | U | Z | |
CSTBR (หมุน) CSTK (ยึดอยู่กับที่) | 100 | 50 | 1400 | 3400 | — |
65 | 1800 | — | — | ||
125 | 50 | 1800 | 4000 | 4000 | |
65 | 2200 | — | 4700 | ||
150 | 50 | 2000 | 4250 | 4250 | |
65 | 2500 | 5900 | 5900 | ||
75 | 3100 | 7200 | 7200 | ||
200 | 50 | 2700 | 6500 | — | |
65 | 3200 | 7200 | — | ||
75 | 3800 | 8800 | 8800 | ||
90 | 5000 | 10000 | — | ||
250 | 65 | 4000 | 9000 | 9000 | |
75 | 4700 | 10500 | 10500 | ||
90 | 5800 | 12500 | — | ||
300 | 75 | 5400 | 12100 | 12100 | |
90 | 6200 | 13500 | — | ||
100 | 9000 | 15000 | — |
รหัสสินค้า |
---|
CSTK150-R-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,434.25 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 205 | 140.01 to 220.00 | 200 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 152 | 64 | 188 | 98 | 150 | 50 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | มีให้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSTK150-R-50 ในชุด ลูกล้อโครงเหล็กหล่อ - โหลดหนัก
รหัสสินค้า |
---|
CSTBR125-R-50 |
CSTBR125-R-65 |
CSTBR125-U-50 |
CSTK150-R-65 |
CSTK150-R-75 |
CSTK150-U-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,875.60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 178 | 140.01 to 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 50 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | |
฿ 3,071.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 178 | 140.01 to 220.00 | 220 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 65 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | |
฿ 3,326.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 178 | 320.01 to 485.00 | 400 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 50 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | |
฿ 2,766.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 205 | 220.01 to 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 152 | 78 | 188 | 113 | 150 | 65 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | |
฿ 2,989.35 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 205 | 220.01 to 320.00 | 310 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 152 | 86 | 188 | 121 | 150 | 75 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | |
฿ 3,171.35 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 205 | 320.01 to 485.00 | 425 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 152 | 64 | 188 | 98 | 150 | 50 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง