1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อโครงเหล็กหล่อ - โหลดหนัก (รหัสสินค้า)

CASTER
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
    ฿ 1,392.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ เหล็ก ชนิดงานหนัก · รูติดตั้ง เป็น รูกลม

 
ชนิดตัวผลิตภัณฑ์หลักล้อตลับลูกปืน
[ M ]วัสดุ[M]วัสดุ (สี)ส่วนหมุนล้อ
CSTBR / CSTKFCD450 (แปรงทาสี)ยางสังเคราะห์ (สีดำ) ยูรีเทน (สีแดง) เหล็ก: FCD450 (สีเขียว)พร้อมตลับลูกปืนเม็ดกลมมีตลับลูกปืนแนวรัศมี

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าวัสดุล้อความกว้าง
CSTBR125
CSTK200

R
U

50
75
■ หมุนได้
รหัสสินค้าวัสดุล้อB (ความกว้างล้อ)HACFGdtErน้ำหนัก (g)
ชนิดDRUZRUZ
CSTBR100R (ยาง)
U(ยูรีเทน)
Z (การหล่อ)
50501451361361041041110409436304170
654050
12550505017814214211011045110515557055905
656555806280
150505050205161161125125141150129610564057255
656565668069307980
757575735076508950
20050502601721721361366016485308800
656593609830
75757599301045011950
90901128012050
250656565315195195155155151365194137401464016140
757575146401534017140
90901609016390
300757575365 (*360)210 (212)210 (212)170170161475 (70)228185902009021790
90901964021740
1001002278025000
[!] *เมื่อ B (ความกว้างของล้อ) เป็น 100, จะเป็น 360 [!] เมื่อ B (ความกว้างของ ล้อ) เท่ากับ 100 จะเป็น 212 [!] เมื่อ B (ความกว้างของ ล้อ) เท่ากับ 100 ดังนั้น 70
■ ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้าวัสดุล้อB (ความกว้างล้อ)Hขนาดการติดตั้งdtน้ำหนัก (g)
ชนิดDRUZRUZRUZ
ACFGACFGACFG
CSTK100R (ยาง)
U(ยูรีเทน)
Z (การหล่อ)
50501451509912464150991246411826353175
65150103125781183030
125505050178166901406416690140641669014064119380543554555
6565166104140781661041407811942404940
1505050502051889815264188981526418898152641410425545555405
6565651881131527818811315278188113152781410494051906240
7575751881211528618812115286188121152861410560059007200
200505026020999174642099917464141059156185
65652091151747820911517478141065707040
7575752091201748620912017486209120174861410733078509350
9090209136174100209136174100141082809050
250656565315220114184782201141847822011418478151296901059012090
7575752201221848622012218486220122184861512107401144013240
909022013818410222013818410215121174012040
300757575365 (*360)2301231948623012319486230123194861612124401394015640
909023013819410223013819410216121364015740
10010023219219215123219219215116121828020500
[ ! ] *เมื่อ B (ความกว้างของล้อ) เป็น 100, จะเป็น 360
■ โหลดน้ำหนักที่ยอมใด้
รหัสสินค้าความกว้าง
B
โหลดน้ำหนักอนุญาต (N)
ชนิดDRUZ
CSTBR
(หมุน)

CSTK
(ยึดอยู่กับที่)
1005014003400
651800
12550180040004000
6522004700
15050200042504250
65250059005900
75310072007200
2005027006500
6532007200
75380088008800
90500010000
25065400090009000
7547001050010500
90580012500
3007554001210012100
90620013500
100900015000

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CSTK125-Z-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 2,293.20

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบอยู่กับที่178320.01 to 485.00470[เหล็กกล้า] หล่อ1407816510412565[โหลดหนัก] โหลดหนัก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSTK125-Z-65 ในชุด ลูกล้อโครงเหล็กหล่อ - โหลดหนัก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CSTBR125-R-50
CSTBR125-R-65
CSTBR125-U-50
CSTK150-R-50
CSTK150-R-65
CSTK150-R-75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 2,875.60

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ประเภทหมุน178140.01 to 220.00180[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)11011014214212550[โหลดหนัก] โหลดหนัก

฿ 3,071.25

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ประเภทหมุน178140.01 to 220.00220[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)11011014214212565[โหลดหนัก] โหลดหนัก

฿ 3,326.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ประเภทหมุน178320.01 to 485.00400[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)11011014214212550[โหลดหนัก] โหลดหนัก

฿ 2,434.25

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบอยู่กับที่205140.01 to 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)152641889815050[โหลดหนัก] โหลดหนัก

฿ 2,766.40

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบอยู่กับที่205220.01 to 320.00250[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)1527818811315065[โหลดหนัก] โหลดหนัก

฿ 2,989.35

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบอยู่กับที่205220.01 to 320.00310[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)1528618812115075[โหลดหนัก] โหลดหนัก

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้