1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลูกล้อ, งานเบา (รหัสสินค้า)

CASTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ, งานเบา
  • ลูกล้อ, งานเบา
  • ลูกล้อ, งานเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับรองรับโหลดเบา
ลูกล้อสำหรับงานเบาเหมาะสำหรับการใช้รองรับโหลดที่มีน้ำหนักน้อย มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่ , แบบหมุนรอบด้าน, แบบหมุนรอบด้านมาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 35, 42, 50, 65, 80 และ 90
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 8 และ 70
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 25, 32, 38, 50, 65 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 12, 14, 17, 20, 25 และ 26
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ) / ไนลอน (สีขาว) / ยูรีเทน (สีน้ำตาล) / FC250 (สีเทา)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ



ตัวเครื่องล้อตลับลูกปืน
[ M ]วัสดุ[ S ]การเคลือบผิว[M]วัสดุ (สี)ที่หมุนล้อ
SPHCไตรวาเลนท์โครเมตยางสังเคราะห์ (สีดำ) /ไนล่อน (สีขาว) /ยูรีเทน (สีน้ำตาล) /FC250 (สีเทา)รวมกับไม่มี

สเปค

Part Number-วัสดุล้อ
CLGJ38-R
ตัวเครื่องPart Numberวัสดุล้อHACF1F2dBrEtโหลดน้ำหนักที่ยอมให้ (N)น้ำหนัก (g)
รุ่นรุ่นDยางไนล่อนยูรีเทนการหล่อยางไนล่อนยูรีเทนการหล่อ
เดือยหมุน
รุ่น
CLGJ25R (ยาง)
N (ไนล่อน)
U (ยูรีเทน)
G (การหล่อ)
35353028234.2122181.68010010012035304053
3242383230241427101.612018018020050405068
3850463836285.31732121.6200280280300807580116
5065594746356.52042162300380380400140110119213
6580705855428.82553192.3400550550600245180195450
75902658500650650700290195215555
ยึดอยู่กับที่
รุ่น
CLGK2535361829-4.212--1.68010010012025233147
324220141.612018018020038304058
3850462536155.3171.6200280280300634852106
5065584045256.520230038038040013095110220
6580704755288.8252.3400550550600240175190395
759026500650650700290195215530
แบบหมุน+
สต๊อปเปอร์
รุ่น
CLGS5065594746356.52044162300380380500165135145420
6580705855428.82558192.3400550550600280215230485
75902658500650650700325230250590

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CLGK25-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 50.96

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่35ถึง 35.00ไม่มี8[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)-29-36182512ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLGK25-R ในชุด ลูกล้อ, งานเบา

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CLGJ32-G
CLGJ32-N
CLGJ32-R
CLGK25-U
CLGK32-G
CLGK32-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 95.55

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน42ถึง 35.00ไม่มี20[เหล็กกล้า] หล่อ-302438323214ไม่มีให้

฿ 58.24

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน42ถึง 35.00ไม่มี18[ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป)-302438323214ไม่มีให้

฿ 65.52

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน42ถึง 35.00ไม่มี12[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)-302438323214ไม่มีให้

฿ 60.97

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่35ถึง 35.00ไม่มี10[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)-29-36182512ไม่มีให้

฿ 81.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่42ถึง 35.00ไม่มี20[เหล็กกล้า] หล่อ-29-36203214ไม่มีให้

฿ 50.96

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่42ถึง 35.00ไม่มี18[ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป)-29-36203214ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้