(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากมาก
ลูกล้อสำหรับงานหนักเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักมากมาก มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่/ แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 79, 97, 107, 120 และ 140
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 400, 500, 600, 800 และ 900
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65, 75 และ 100
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 38 และ 48
- วัสดุ :
ลูกล้อ - พลาสติกเสริมแรง (สีดำ), ฟีนอล (สีดำ), MC ไนลอน (สีน้ำเงิน), MC ไนลอนชนิดนำไฟฟ้า (สีดำ)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รุ่น | ตัวเครื่อง | ล้อ | มีซีล | ตลับลูกปืน | |||
[ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [M]วัสดุ (สี) | [ M ]วัสดุ | จุดหมุน | ล้อ | ||
CKZJ CKZK | 50 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | พลาสติกเสริมแรง (สีดำ) ฟีนอล (สีดำ) MC ไนล่อน (สีน้ำเงิน) MC ไนล่อน นำไฟฟ้า (สีดำ) | โพลีโพรพีลีน | รวมกับ | รวมกับ ( ตลับลูกปืนเม็ดกลมคู่) |
65 / 75 | รวมกับ (ตลับลูกปืนเข็ม) | ||||||
CKZJ | 80 / 100 | MC ไนล่อน (สีดำ) |
ตัวเครื่อง รุ่น | รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | B | H | A | C | F | G | d | t | E | r | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | มวล (กรัม) | ราคาต่อหน่วย | ||||
รุ่น | D | - H | - P | - N | - D | ||||||||||||||
หมุนได้ รุ่น | CKZJ | 50 | H (พลาสติก เสริมแรง ) P (ฟีนอล) N (MC ไนล่อน) D ( MC ไนล่อน นำไฟฟ้า) | 38 | 79 | 84 | — | 64 | — | 8.5 | 3.2 | 12 | 47 | 4000 | 820 | 36.90 | 51.82 | 55.67 | 100.11 |
65 | 48 | 97 | 100 | 78 | 10.5 | 4.5 | 14 | 54 | 5000 | 1540 | 52.95 | 79.58 | 84.71 | 134.13 | |||||
75 | 107 | 6000 | 1625 | 56.31 | 100.11 | 105.57 | 159.48 | ||||||||||||
* 80 | 120 | 85 | 80 | 60 | 9 | 20 | 63 | 8000 | 1680 | — | — | 120.01 | — | ||||||
* 100 | 140 | 150 | 110 | 121 | 59 | 13 | 72 | 9000 | 2160 | — | — | 140.55 | — | ||||||
ยึดอยู่กับที่ รุ่น | CKZK | 50 | 38 | 79 | 85 | 90 | 64 | — | 8.5 | 3.2 | — | — | 4000 | 550 | 30.80 | 33.37 | 44.60 | 68.19 | |
65 | 48 | 97 | 100 | 108 | 78 | 10.5 | 5000 | 1000 | 40.43 | 49.42 | 59.04 | 120.97 | |||||||
75 | 107 | 6000 | 1060 | 42.04 | 51.02 | 63.05 | 147.44 |
รหัสสินค้า |
---|
CKZK65-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,401.40 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 97 | 485.01 to 750.00 | 500 | [ฟีนอล] ฟีนอล | ไม่มีให้ | - | 78 | 78 | 100 | 108 | 65 | 48 | มีให้ |
กำลังโหลด …
จำนวน | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
ประเมินค่า | ราคาต่อหน่วย | 5% | 10% | 18% |
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักมากพิเศษ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CKZK65-P ในชุด ลูกล้อ สำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก มาก
รหัสสินค้า |
---|
CKZJ50-N |
CKZJ50-P |
CKZJ65-D |
CKZK75-D |
CKZK75-H |
CKZK75-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,578.85 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 79 | 320.01 to 485.00 | 400 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | - | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | มีให้ | |
฿ 1,469.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 79 | 320.01 to 485.00 | 400 | [ฟีนอล] ฟีนอล | ไม่มีให้ | - | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | มีให้ | |
฿ 3,803.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 97 | 485.01 to 750.00 | 500 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | - | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | มีให้ | |
฿ 4,181.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | - | 485.01 to 750.00 | - | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 78 | 78 | - | - | - | - | มี | |
฿ 1,192.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 107 | 485.01 to 750.00 | 600 | [พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรง | ไม่มีให้ | - | 78 | 78 | 100 | 108 | 75 | 48 | มีให้ | ||
฿ 1,788.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 107 | 485.01 to 750.00 | 600 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | - | 78 | 78 | 100 | 108 | 75 | 48 | มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง