ลูกล้อ สำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก มาก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ลูกล้อสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากมาก
    ลูกล้อสำหรับงานหนักเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักมากมาก มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    - ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่/ แบบหมุนรอบด้าน
    - ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 79, 97, 107, 120 และ 140
    - โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 400, 500, 600, 800 และ 900
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65, 75 และ 100
    - ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 38 และ 48
    - วัสดุ :
    ลูกล้อ - พลาสติกเสริมแรง (สีดำ), ฟีนอล (สีดำ), MC ไนลอน (สีน้ำเงิน), MC ไนลอนชนิดนำไฟฟ้า (สีดำ)
    โครงสร้าง - SPHC
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

    ลูกล้อ/ โหลดน้ำหนักมาก / หมุนได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
     
    รุ่นตัวเครื่องล้อมีซีลตลับลูกปืน
    [ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว[M]วัสดุ (สี)[ M ]วัสดุจุดหมุนล้อ
    CKZJ
    CKZK
    50SPHCไตรวาเลนท์โครเมตพลาสติกเสริมแรง (สีดำ)
    ฟีนอล (สีดำ)
    MC ไนล่อน (สีน้ำเงิน)
    MC ไนล่อน นำไฟฟ้า (สีดำ)
    โพลีโพรพีลีนรวมกับรวมกับ
    ( ตลับลูกปืนเม็ดกลมคู่)
    65 / 75รวมกับ
    (ตลับลูกปืนเข็ม)
    CKZJ80 / 100MC ไนล่อน (สีดำ)

    รายการราคา

    ■ อัตราส่วนลดจากคำสั่งซื้อ ([ ! ]ปัดเศษลงให้ใกล้ที่สุด 1 เซ็นต์) หน้า 87
    จำนวน1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
    ประเมินค่าราคาต่อหน่วย5%10%18%
    [ ! ]สำหรับคำสั่งซื้อที่ปริมาณมากกว่าที่ระบุ กรุณาขอใบเสนอราคา
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท