1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก มาก (รหัสสินค้า)

CASTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ สำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก มาก
  • ลูกล้อ สำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก มาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 873.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากมาก
ลูกล้อสำหรับงานหนักเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักมากมาก มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่/ แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 79, 97, 107, 120 และ 140
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 400, 500, 600, 800 และ 900
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65, 75 และ 100
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 38 และ 48
- วัสดุ :
ลูกล้อ - พลาสติกเสริมแรง (สีดำ), ฟีนอล (สีดำ), MC ไนลอน (สีน้ำเงิน), MC ไนลอนชนิดนำไฟฟ้า (สีดำ)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

ลูกล้อ/ โหลดน้ำหนักมาก / หมุนได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รุ่นตัวเครื่องล้อมีซีลตลับลูกปืน
[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว[M]วัสดุ (สี)[ M ]วัสดุจุดหมุนล้อ
CKZJ
CKZK
50SPHCไตรวาเลนท์โครเมตพลาสติกเสริมแรง (สีดำ)
ฟีนอล (สีดำ)
MC ไนล่อน (สีน้ำเงิน)
MC ไนล่อน นำไฟฟ้า (สีดำ)
โพลีโพรพีลีนรวมกับรวมกับ
( ตลับลูกปืนเม็ดกลมคู่)
65 / 75รวมกับ
(ตลับลูกปืนเข็ม)
CKZJ80 / 100MC ไนล่อน (สีดำ)

สเปค

ลูกล้อ/ โหลดน้ำหนักมาก / หมุนได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวเครื่อง
รุ่น
รหัสสินค้าวัสดุล้อBHACFGdtErโหลดที่ยอมรับได้
(N)
มวล
(กรัม)
ราคาต่อหน่วย
รุ่นD- H- P- N- D
หมุนได้
รุ่น
CKZJ50H (พลาสติก เสริมแรง )
P (ฟีนอล)
N (MC ไนล่อน)
D ( MC ไนล่อน นำไฟฟ้า)
387984648.53.21247400082036.9051.8255.67100.11
6548971007810.54.514545000154052.9579.5884.71134.13
751076000162556.31100.11105.57159.48
* 801208580609206380001680120.01
* 10014015011012159137290002160140.55
ยึดอยู่กับที่
รุ่น
CKZK5038798590648.53.2400055030.8033.3744.6068.19
6548971001087810.55000100040.4349.4259.04120.97
751076000106042.0451.0263.05147.44
[ ! ]* วัสดุ ล้อ สำหรับรุ่น D80 และ 100 คือ N (MC ไนล่อน) เท่านั้น รุ่น D80 และ 100 ยังสามารถลากจูงได้ โดยผู้ปฏิบัติงาน หากความเร็วในการทำงานต่ำกว่า 2 กม. / ชม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CKZJ75-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 2,993.90

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน107485.01 to 750.00600[ไนล่อน] MC ไนล่อนไม่มีให้-78781001007548มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

รายการราคา

■ อัตราส่วนลดจากคำสั่งซื้อ ([ ! ]ปัดเศษลงให้ใกล้ที่สุด 1 เซ็นต์) หน้า 87
จำนวน1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
ประเมินค่าราคาต่อหน่วย5%10%18%
[ ! ]สำหรับคำสั่งซื้อที่ปริมาณมากกว่าที่ระบุ กรุณาขอใบเสนอราคา

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักมากพิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CKZJ75-N ในชุด ลูกล้อ สำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก มาก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CKZJ50-N
CKZJ50-P
CKZJ65-D
CKZJ75-P
CKZJ80-N
CKZK50-D
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 1,578.85

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน79320.01 to 485.00400[ไนล่อน] MC ไนล่อนไม่มีให้-646484845038มีให้

฿ 1,469.65

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน79320.01 to 485.00400[ฟีนอล] ฟีนอลไม่มีให้-646484845038มีให้

฿ 3,803.80

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน97485.01 to 750.00500[ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต-78781001006548มีให้

฿ 2,839.20

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน107485.01 to 750.00600[ฟีนอล] ฟีนอลไม่มีให้-78781001007548มีให้

฿ 3,403.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน120750.01 ถึง800[ไนล่อน] MC ไนล่อนไม่มีให้-8060100858048มีให้

฿ 1,933.75

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบอยู่กับที่79320.01 to 485.00400[ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต-646485905038มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้