(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากส่วนปลอกทำจาก เรซิ่น โปรดใช้เมื่อคุณไม่ต้องการนำไฟฟ้าไปที่ จิ๊ก
ลำดับที่ | ชิ้นส่วน | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
(A) | พลันเจอร์ | SK4 | ชุบนิกเกิล |
(B) | ปลอก | โพลีอะซีทัล | — |
(C) | สปริง | สแตนเลส | — |
รหัสสินค้า | — | รูปทรงส่วนปลาย |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | — — — — | G E15 A G8 |
รหัสสินค้า |
---|
FNP22-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.70 ฿ 62.00 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 7 ถึง 9.5 | 7 | 100.1 ถึง 150 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.8 | 12.1 ถึง 15 | 2.01 ถึง 3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ประกอบ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ชุบผิวนิกเกิล | ประเภทโพรบในตัว | ปลอก เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
บาร์เรล วัสดุ รองรับ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10.1 ถึง 15 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)(GF) | 0 ถึง 10 | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | ความต้านทาน(mΩ) | 80 |
ความดัน สปริง เริ่มต้น(GF) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FNP22-A ในชุด ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส- ปลอกเรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
FNP22-C |
FNP22-H |
FNP22-TH |
FNP22SF-A |
FNP22SF-C |
FNP22SF-H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 3.0 | [เข็ม] เข็ม | 7 ถึง 9.5 | 7 | 100.1 ถึง 150 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1 | 12.1 ถึง 15 | 2.01 ถึง 3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 150 | |
฿ 154.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.0 | [มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง | 7 ถึง 9.5 | 7 | 100.1 ถึง 150 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1 | 12.1 ถึง 15 | 2.01 ถึง 3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 150 | |
฿ 154.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 3.0 | [สาม เข็ม] สามเข็ม TH | 7 ถึง 9.5 | 7 | 100.1 ถึง 150 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.7 | 12.1 ถึง 15 | 2.01 ถึง 3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 150 | |
฿ 154.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 7 ถึง 9.5 | 7 | 50.1 ถึง 100 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.8 | 12.1 ถึง 15 | 2.01 ถึง 3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 | |
฿ 154.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 3.0 | [เข็ม] เข็ม | 7 ถึง 9.5 | 7 | 50.1 ถึง 100 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1 | 12.1 ถึง 15 | 2.01 ถึง 3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 | |
฿ 154.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.0 | [มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง | 7 ถึง 9.5 | 7 | 50.1 ถึง 100 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1 | 12.1 ถึง 15 | 2.01 ถึง 3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง