1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส- ปลอกเรซิ่น (รหัสสินค้า)

CONTACT PROBE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส- ปลอกเรซิ่น
  • ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส- ปลอกเรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 108.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากส่วนปลอกทำจาก เรซิ่น โปรดใช้เมื่อคุณไม่ต้องการนำไฟฟ้าไปที่ จิ๊ก



ลำดับที่ชิ้นส่วน[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
(A)พลันเจอร์SK4ชุบนิกเกิล
(B)ปลอกโพลีอะซีทัล
(C)สปริงสแตนเลส

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้ารูปทรงส่วนปลาย
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50



G
E15
A
G8

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FNP22SF-TH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็มสโตรค (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต็มสโตรค
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ความยาวของพลั้งเจอร์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ
(Ø)
บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 154.70

CONTACT PROBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 3.0[สาม เข็ม] สามเข็ม TH7 ถึง 9.5750.1 ถึง 100[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK41.712.1 ถึง 152.01 ถึง 3214.02.214.0100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ ประกอบ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ชุบผิวนิกเกิล ประเภทโพรบในตัว ปลอก เรซิ่น
บาร์เรล วัสดุ รองรับ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10.1 ถึง 15 คุณสมบัติ มาตรฐาน
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)(GF) 0 ถึง 10 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 ความต้านทาน(mΩ) 80
ความดัน สปริง เริ่มต้น(GF) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FNP22SF-TH ในชุด ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส- ปลอกเรซิ่น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FNP22-TH
FNP22SF-A
FNP22SF-C
FNP40-A
FNP40-C
FNP40-H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็มสโตรค (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต็มสโตรค
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ความยาวของพลั้งเจอร์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ
(Ø)
บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 154.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 3.0[สาม เข็ม] สามเข็ม TH7 ถึง 9.57100.1 ถึง 150[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK41.712.1 ถึง 152.01 ถึง 3214.02.214.0150

฿ 154.70

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.0[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล7 ถึง 9.5750.1 ถึง 100[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK41.812.1 ถึง 152.01 ถึง 3214.02.214.0100

฿ 154.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 3.0[เข็ม] เข็ม7 ถึง 9.5750.1 ถึง 100[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4112.1 ถึง 152.01 ถึง 3214.02.214.0100

฿ 108.29

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.0[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล> 1014.0200.1 ถึง 300[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4415.1 ถึง3.01 ถึง3.519.04.013300

฿ 108.29

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.0[เข็ม] เข็ม> 1017.0200.1 ถึง 300อื่น ๆ1.7615.1 ถึง3.01 ถึง3.519.04.013300

฿ 108.29

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.0[มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง> 1017.0200.1 ถึง 300[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK41.7615.1 ถึง3.01 ถึง3.519.04.013300

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้