(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก สปริง อยู่ภายในจึงไม่รบกวนสภาพแวดล้อมและฝุ่นเข้าไปได้ยาก
ลำดับที่ | ชิ้นส่วน | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
(A) | หัว | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
(B) | พลันเจอร์ | SWRH | ชุบนิกเกิล |
(C) | ตลับลูกปืน | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
(D) | ปลอกรับ | SUS | — |
(E) | สปริง | SWP | ชุบทอง |
(F) | ปลอก | เงินเยอรมัน | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ลำดับที่ | ชิ้นส่วน | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
(A) | หัว | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
(B) | พลันเจอร์ | SK4 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
(C) | ตลับลูกปืน | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
(D) | ปลอกรับ | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
(E) | สปริง | SUS | — |
(F) | ปลอก | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า | — | รูปทรงส่วนปลาย |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | — — — — | G E15 A G8 |
รหัสสินค้า |
---|
FNPS35-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.30 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.0 | [เข็ม] เข็ม | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.46 | 3.01 ถึง | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ประกอบ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | เต็มสโตรค (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 7 ถึง 9.5 | เต็มสโตรค(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(GF) | 150.1 ถึง 200 | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 12.1 ถึง 15 |
ประเภทโพรบในตัว | สปริง แบบฝัง | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 20.1 ถึง 25 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)(GF) | 50.1 ถึง 100 | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | ความต้านทาน(mΩ) | 80 |
ความยาวของพลั้งเจอร์(มิลลิเมตร) | 15.0 | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 22.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FNPS35-C ในชุด ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส-สปริงชนิดติดตั้งภายใน
รหัสสินค้า |
---|
FNPS22-B |
FNPS22-C |
FNPS22-H |
FNPS22-TH |
FNPS35-A |
FNPS35-H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SWRH | 1.8 | 2.01 ถึง 3 | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 2 | 2.2 | 51 | 180 | ||
฿ 159.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 | [เข็ม] เข็ม | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SWRH | 1 | 2.01 ถึง 3 | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 2 | 2.2 | 51 | 180 | |
฿ 159.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 | [มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SWRH | 1 | 2.01 ถึง 3 | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 2 | 2.2 | 51 | 180 | ||
฿ 159.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.0 | [สาม เข็ม] สามเข็ม TH | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SWRH | 1.7 | 2.01 ถึง 3 | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 2 | 2.2 | 51 | 180 | |
฿ 300.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 3 | 3.01 ถึง | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 | |
฿ 300.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.0 | [มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.46 | 3.01 ถึง | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง