1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส-สปริงชนิดติดตั้งภายใน (รหัสสินค้า)

CONTACT PROBE
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
    ฿ 159.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจาก สปริง อยู่ภายในจึงไม่รบกวนสภาพแวดล้อมและฝุ่นเข้าไปได้ยาก



■ FNPS22
ลำดับที่ชิ้นส่วน[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
(A)หัวทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
(B)พลันเจอร์SWRHชุบนิกเกิล
(C)ตลับลูกปืนทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
(D)ปลอกรับSUS
(E)สปริงSWPชุบทอง
(F)ปลอกเงินเยอรมันชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
■ FNPS35
ลำดับที่ชิ้นส่วน[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
(A)หัวทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
(B)พลันเจอร์SK4ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
(C)ตลับลูกปืนทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
(D)ปลอกรับทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
(E)สปริงSUS
(F)ปลอกทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้ารูปทรงส่วนปลาย
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50



G
E15
A
G8

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FNPS22-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล วัสดุ รองรับ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ
(Ø)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 159.25

CONTACT PROBE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.0[เข็ม] เข็ม[เหล็กกล้าคาร์บอน] SWRH12.01 ถึง 3[ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน22.251180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ ประกอบ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส เต็มสโตรค (ช่วง)(มิลลิเมตร) 7 ถึง 9.5 เต็มสโตรค(มิลลิเมตร) 8
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(GF) 150.1 ถึง 200 กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 12.1 ถึง 15
ประเภทโพรบในตัว สปริง แบบฝัง ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 25 คุณสมบัติ มาตรฐาน
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)(GF) 50.1 ถึง 100 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 ความต้านทาน(mΩ) 80
ความยาวของพลั้งเจอร์(มิลลิเมตร) 15.0 บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) 22.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FNPS22-C ในชุด ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส-สปริงชนิดติดตั้งภายใน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FNPS22-A
FNPS22-B
FNPS22-H
FNPS22-TH
FNPS35-A
FNPS35-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล วัสดุ รองรับ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ
(Ø)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 159.25

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.0[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล[เหล็กกล้าคาร์บอน] SWRH1.82.01 ถึง 3[ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน22.251180

฿ 159.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.0[รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B[เหล็กกล้าคาร์บอน] SWRH1.82.01 ถึง 3[ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน22.251180

฿ 159.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.0[มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง[เหล็กกล้าคาร์บอน] SWRH12.01 ถึง 3[ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน22.251180

฿ 159.25

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.0[สาม เข็ม] สามเข็ม TH[เหล็กกล้าคาร์บอน] SWRH1.72.01 ถึง 3[ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน22.251180

฿ 300.30

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.0[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK433.01 ถึง[ทองแดงผสม] ทองเหลือง3.23.566200

฿ 300.30

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.0[รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK433.01 ถึง[ทองแดงผสม] ทองเหลือง3.23.566200

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้