1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส - ชนิดติดตั้งด้วยสกรู (รหัสสินค้า)

CONTACT PROBE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส - ชนิดติดตั้งด้วยสกรู
  • ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส - ชนิดติดตั้งด้วยสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมี หน้าสัมผัส น้อยและ ความนำไฟฟ้า ดีเยี่ยม จึงทำให้ กระแสไฟฟ้า ไหลคงที่และสามารถปรับความสูงได้



ลำดับที่ชิ้นส่วน[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
(A)พลันเจอร์SK4ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน
(B)สปริงSWPชุบทอง
(C)ปลอกSK4ชุบนิกเกิล
(D)ปลอกรับทองเหลืองชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน
ชิ้นส่วน[M] วัสดุB(E)T
น๊อต (FNP10N)เทียบเท่า SUS30444.61.6
น๊อต (FNP13N)เทียบเท่า SUS30455.82

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้ารูปทรงส่วนปลาย
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50



G
E15
A
G8

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FNP10N-A15 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็มสโตรค
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
ประเภทโพรบในตัว บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ความยาวของพลั้งเจอร์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ
(Ø)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 300.30

฿ 115.38

CONTACT PROBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.0[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล A154.5100.1 ถึง 1501.5สกรู ยึด213.52.260105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ ประกอบ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส เต็มสโตรค (ช่วง)(มิลลิเมตร) 3 ถึง 4.5 วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน SK4
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 12.1 ถึง 15 เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)(Ø) 2.01 ถึง 3
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5 ถึง 10 คุณสมบัติ มาตรฐาน ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)(GF) 50.1 ถึง 100
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 ความต้านทาน(mΩ) 80 บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) 9.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FNP10N-A15 ในชุด ชุดประกอบหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส - ชนิดติดตั้งด้วยสกรู

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FNP10-D18
FNP10-E15
FNP10-E18
FNP10N-A18
FNP10N-D15
FNP10N-D18
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็มสโตรค
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
ประเภทโพรบในตัว บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ความยาวของพลั้งเจอร์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ
(Ø)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 254.80

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.0[ถ้วย] คัพ D184.5100.1 ถึง 1501.8สกรู ยึด213.52.260105

฿ 254.80

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.0[เข็ม] เข็ม E154.5100.1 ถึง 1501.5สกรู ยึด213.52.260105

฿ 254.80

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.0[เข็ม] เข็ม E184.5100.1 ถึง 1501.8สกรู ยึด213.52.260105

฿ 300.30

1 ชิ้น 3 วัน 106.0[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล A184.5100.1 ถึง 1501.8สกรู ยึด213.52.260105

฿ 300.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.0[ถ้วย] คัพ D154.5100.1 ถึง 1501.5สกรู ยึด213.52.260105

฿ 300.30

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106.0[ถ้วย] คัพ D184.5100.1 ถึง 1501.8สกรู ยึด213.52.260105

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้