(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมี หน้าสัมผัส น้อยและ ความนำไฟฟ้า ดีเยี่ยม จึงทำให้ กระแสไฟฟ้า ไหลคงที่และสามารถปรับความสูงได้
ลำดับที่ | ชิ้นส่วน | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
(A) | พลันเจอร์ | SK4 | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
(B) | สปริง | SWP | ชุบทอง |
(C) | ปลอก | SK4 | ชุบนิกเกิล |
(D) | ปลอกรับ | ทองเหลือง | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
ชิ้นส่วน | [M] วัสดุ | B | (E) | T |
น๊อต (FNP10N) | เทียบเท่า SUS304 | 4 | 4.6 | 1.6 |
น๊อต (FNP13N) | เทียบเท่า SUS304 | 5 | 5.8 | 2 |
รหัสสินค้า | — | รูปทรงส่วนปลาย |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | — — — — | G E15 A G8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | ประเภทโพรบในตัว | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.80 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล A15 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.5 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
฿ 254.80 ฿ 98.53 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล A18 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.8 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | ||
฿ 254.80 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 | [ถ้วย] คัพ D15 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.5 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | ||
฿ 254.80 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 | [ถ้วย] คัพ D18 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.8 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
฿ 254.80 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 | [เข็ม] เข็ม E15 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.5 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
฿ 254.80 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.0 | [เข็ม] เข็ม E18 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.8 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
฿ 300.30 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล A15 | 4.5 | 150.1 ถึง 200 | 1.5 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
฿ 300.30 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล A18 | 4.5 | 150.1 ถึง 200 | 1.8 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
฿ 300.30 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.0 | [ถ้วย] คัพ D15 | 4.5 | 150.1 ถึง 200 | 1.5 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
฿ 300.30 ฿ 125.86 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.0 | [ถ้วย] คัพ D18 | 4.5 | 150.1 ถึง 200 | 1.8 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | ||
฿ 300.30 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.0 | [เข็ม] เข็ม E15 | 4.5 | 150.1 ถึง 200 | 1.5 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
฿ 300.30 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.0 | [เข็ม] เข็ม E18 | 4.5 | 150.1 ถึง 200 | 1.8 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
฿ 300.30 ฿ 115.38 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล A15 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.5 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | ||
฿ 300.30 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล A18 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.8 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | ||
฿ 300.30 ฿ 124.32 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.0 | [ถ้วย] คัพ D15 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.5 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | ||
฿ 300.30 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.0 | [ถ้วย] คัพ D18 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.8 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
฿ 300.30 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.0 | [เข็ม] เข็ม E15 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.5 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
฿ 300.30 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.0 | [เข็ม] เข็ม E18 | 4.5 | 100.1 ถึง 150 | 1.8 | สกรู ยึด | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
฿ 191.10 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 4 | 50.1 ถึง 100 | 2.5 | มาตรฐาน / สกรู ยึด | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 | |
฿ 191.10 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 | [ถ้วย] คัพ D | 4 | 50.1 ถึง 100 | 2.5 | มาตรฐาน / สกรู ยึด | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 | |
฿ 191.10 ฿ 90.20 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 | [เข็ม] เข็ม E | 4 | 50.1 ถึง 100 | 2.5 | มาตรฐาน / สกรู ยึด | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 | ||
฿ 222.95 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 4 | 150.1 ถึง 200 | 2.5 | มาตรฐาน / สกรู ยึด | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 58 | 175 | |
฿ 222.95 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.0 | [ถ้วย] คัพ D | 4 | 150.1 ถึง 200 | 2.5 | มาตรฐาน / สกรู ยึด | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 58 | 175 | |
฿ 222.95 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7.0 | [เข็ม] เข็ม E | 4 | 150.1 ถึง 200 | 2.5 | มาตรฐาน / สกรู ยึด | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 58 | 175 | |
฿ 222.95 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 4 | 50.1 ถึง 100 | 2.5 | มาตรฐาน / สกรู ยึด | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 | |
฿ 222.95 ฿ 110.07 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.0 | [ถ้วย] คัพ D | 4 | 50.1 ถึง 100 | 2.5 | มาตรฐาน / สกรู ยึด | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 | ||
฿ 222.95 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.0 | [เข็ม] เข็ม E | 4 | 50.1 ถึง 100 | 2.5 | มาตรฐาน / สกรู ยึด | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ประกอบ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | เต็มสโตรค (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 3 ถึง 4.5 | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | SK4 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 12.1 ถึง 15 | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)(Ø) | 2.01 ถึง 3 |
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 5 ถึง 10 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)(GF) | 50.1 ถึง 100 |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | ความต้านทาน(mΩ) | 80 | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 9.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง