1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนประกอบคอนแทคโพรบ - รุ่นมาตรฐาน (รหัสสินค้า)

CONTACT PROBE
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
    ฿ 178.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี หน้าสัมผัส น้อยและมี ความนำไฟฟ้า ที่ดีเยี่ยม ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลได้อย่างเสถียร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GNP6-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)
(GF)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด
(Ø)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 235.69

CONTACT PROBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 100.8[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล3.40.60.01 ถึง 10.520.1 ถึง 300.50.652680

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ ประกอบ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(มิลลิเมตร) 3 ถึง 4.5 ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(GF) 50.1 ถึง 100
วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน SK4 กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 12.1 ถึง 15
ประเภทโพรบในตัว มาตรฐาน บาร์เรล วัสดุ รองรับ ทองเหลือง ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5 ถึง 10
คุณสมบัติ มาตรฐาน ความต้านทาน(mΩ) 50 ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน(มิลลิเมตร) 13.9
บาร์เรลความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) 8.9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GNP6-A ในชุด ชิ้นส่วนประกอบคอนแทคโพรบ - รุ่นมาตรฐาน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GNP12-C
GNP12-G
GNP12-H
GNP6-B
GNP6-C
GNP6-G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)
(GF)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด
(Ø)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 178.36

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101.5[เข็ม] เข็ม41.21.01 ถึง 1.51.0530.1 ถึง 5031.253295

฿ 178.36

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5[แบน] แฟลตจี41.21.01 ถึง 1.51.0530.1 ถึง 5031.253295

฿ 178.36

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5[มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง41.21.01 ถึง 1.51.0530.1 ถึง 5031.253295

฿ 235.69

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 100.8[รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B3.40.60.01 ถึง 10.520.1 ถึง 300.50.652680

฿ 235.69

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.8[เข็ม] เข็ม3.40.60.01 ถึง 10.520.1 ถึง 300.50.652680

฿ 235.69

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 100.8[แบน] แฟลตจี3.40.60.01 ถึง 10.520.1 ถึง 300.50.652680

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้