(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี หน้าสัมผัส น้อยและมี ความนำไฟฟ้า ที่ดีเยี่ยม ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลได้อย่างเสถียร
รหัสสินค้า |
---|
GNP12-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.36 ฿ 106.11 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | [มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง | 4 | 1.2 | 1.01 ถึง 1.5 | 1.05 | 30.1 ถึง 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ประกอบ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 3 ถึง 4.5 | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(GF) | 50.1 ถึง 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | SK4 | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 12.1 ถึง 15 |
ประเภทโพรบในตัว | มาตรฐาน | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ทองเหลือง | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 5 ถึง 10 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความต้านทาน(mΩ) | 50 | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน(มิลลิเมตร) | 13.9 |
บาร์เรลความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 8.9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GNP12-H ในชุด ชิ้นส่วนประกอบคอนแทคโพรบ - รุ่นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
GNP12-B |
GNP12-C |
GNP12-G |
GNP6-A |
GNP6-B |
GNP6-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.36 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B | 4 | 1.2 | 1.01 ถึง 1.5 | 1.05 | 30.1 ถึง 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
฿ 178.36 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.5 | [เข็ม] เข็ม | 4 | 1.2 | 1.01 ถึง 1.5 | 1.05 | 30.1 ถึง 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
฿ 178.36 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | [แบน] แฟลตจี | 4 | 1.2 | 1.01 ถึง 1.5 | 1.05 | 30.1 ถึง 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | ||
฿ 235.69 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 0.8 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 3.4 | 0.6 | 0.01 ถึง 1 | 0.5 | 20.1 ถึง 30 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
฿ 235.69 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 0.8 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B | 3.4 | 0.6 | 0.01 ถึง 1 | 0.5 | 20.1 ถึง 30 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
฿ 235.69 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.8 | [เข็ม] เข็ม | 3.4 | 0.6 | 0.01 ถึง 1 | 0.5 | 20.1 ถึง 30 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง