(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต็มสโตรค: 6.4 มม | จำนวนตำแหน่งติดตั้ง (เม็ดมะยม): 4, 9, ประเภทวาฟเฟิล: 4, 9, 12 | มุมถ้วย: 90°, มุมเข็ม: 90°
ลำดับที่ | ชิ้นส่วน | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
(A) | พลันเจอร์ | C1730B | ชุบโรเดียมที่นิกเกิลชั้นใน |
(B) | บาร์เรล | ทองเหลือง | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
(C) | สปริง | SWP | ชุบทอง |
(D) | ลูกบอล | SUJ | ชุบทอง |
[M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
เงินเยอรมัน | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
รหัสสินค้า | — | ปลาย (จบ) รูปทรง | — | สีสายไฟ | — | ความยาวสายไฟ |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | — — | G B | — — | W BL | — — | 1000 400 |
รหัสสินค้า |
---|
NP90HD-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.10 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 4.5 | [ถ้วย] คัพ D | 5 ถึง 6.5 | 6.4 | 200.1 ถึง 300 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 4 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2.33 | 20.1 ถึง 25 | 100.1 ถึง 200 | 1.5 | 80 | 9 | - | 24.5 | 146 | 250 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP90HD-D ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 90
รหัสสินค้า |
---|
NP90-C |
NP90-D |
NP90-E |
NP90HD-E |
NP90HD-G |
NP90SF-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.5 | [เข็ม] เข็ม | 5 ถึง 6.5 | 6.4 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2.33 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 80 | 9 | - | 24.5 | 40 | 150 | |
฿ 282.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 4.5 | [ถ้วย] คัพ D | 5 ถึง 6.5 | 6.4 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 4 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2.33 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 80 | 9 | - | 24.5 | 40 | 150 | |
฿ 282.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.5 | [เข็ม] เข็ม E | 5 ถึง 6.5 | 6.4 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 2.4 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2.33 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 80 | 9 | - | 24.5 | 40 | 150 | ||
฿ 282.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.5 | [เข็ม] เข็ม E | 5 ถึง 6.5 | 6.4 | 200.1 ถึง 300 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 2.4 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2.33 | 20.1 ถึง 25 | 100.1 ถึง 200 | 1.5 | 80 | 9 | - | 24.5 | 146 | 250 | |
฿ 282.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.5 | [แบน] แฟลตจี | 5 ถึง 6.5 | 6.4 | 200.1 ถึง 300 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 2.4 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2.33 | 20.1 ถึง 25 | 100.1 ถึง 200 | 1.5 | 80 | 9 | - | 24.5 | 146 | 250 | |
฿ 282.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 4.5 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 5 ถึง 6.5 | 6.4 | 30.1 ถึง 50 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 4 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2.33 | 20.1 ถึง 25 | 0 ถึง 10 | 1.5 | 80 | 9 | - | 24.5 | 10 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง