1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 84 (รหัสสินค้า)

CONTACT PROBE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 84
  • หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 84
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 118.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

เต็มสโตรค: 6.3 มม | จำนวนตำแหน่งติดตั้งประเภทเม็ดมะยม: 4 ประเภทวาฟเฟิล: 9 | มุมถ้วย: 90°, มุมเข็ม: 90°


■ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
ลำดับที่ชิ้นส่วนอะไหล่[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว
(A)พลันเจอร์C1730Bชุบโรเดียมที่นิกเกิลชั้นใน
(B)บาร์เรลทองเหลืองชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน
(C)สปริงสแตนเลส
(D)ลูกปืนSUS
[ ! ] มีการทาจาระบีที่พื้นผิวภายในบาร์เรล
■ ปลอกรับ
ลำดับที่[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว
(E)เงินเยอรมันชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน
(F)ทองเหลืองชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าปลาย (จบ) รูปทรงสีสายไฟความยาวสายไฟ
NP84
NR90
NRB84
NRB90


G
B





W
BL





1000
400

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NP84-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็มสโตรค (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต็มสโตรค
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
รูปทรง สิ้นสุด วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล วัสดุ รองรับ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)
(GF)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ความต้านทาน
(mΩ)
ความยาวของพลั้งเจอร์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ
(Ø)
บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 218.40

CONTACT PROBE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ3.0[รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B5 ถึง 6.56.3100.1 ถึง 150-[ทองแดงผสม] C1730B1.58ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม8.1 ถึง 12-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง220.1 ถึง 2530.1 ถึง 501.5808.3-24.745126

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP84-B ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 84

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NP84-A
NP84-AS
NP84-C
NP84-D
NP84-E
NP84-G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็มสโตรค (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต็มสโตรค
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
รูปทรง สิ้นสุด วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล วัสดุ รองรับ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)
(GF)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ความต้านทาน
(mΩ)
ความยาวของพลั้งเจอร์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ
(Ø)
บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 218.40

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ3.0[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล5 ถึง 6.56.3100.1 ถึง 150-[ทองแดงผสม] C1730B2.54ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม8.1 ถึง 12-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง220.1 ถึง 2530.1 ถึง 501.5808.3-24.745126

฿ 218.40

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เข็มโพรบ3.0[มงกุฎเรียว] Tapered Crown AS5 ถึง 6.56.3100.1 ถึง 150-[ทองแดงผสม] C1730B1.3ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม8.1 ถึง 12-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง220.1 ถึง 2530.1 ถึง 501.5808.3-24.745126

฿ 218.40

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ3.0[เข็ม] เข็ม5 ถึง 6.56.3100.1 ถึง 150-[ทองแดงผสม] C1730B1.3ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม8.1 ถึง 12-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง220.1 ถึง 2530.1 ถึง 501.5808.3-24.745126

฿ 218.40

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ3.0[ถ้วย] คัพ D5 ถึง 6.56.3100.1 ถึง 150-[ทองแดงผสม] C1730B2.54ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม8.1 ถึง 12-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง220.1 ถึง 2530.1 ถึง 501.5808.3-24.745126

฿ 218.40

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เข็มโพรบ3.0[เข็ม] เข็ม E5 ถึง 6.56.3100.1 ถึง 150-[ทองแดงผสม] C1730B1.58ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม8.1 ถึง 12-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง220.1 ถึง 2530.1 ถึง 501.5808.3-24.745126

฿ 218.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ3.0[แบน] แฟลตจี5 ถึง 6.56.3100.1 ถึง 150-[ทองแดงผสม] C1730B1.58ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม8.1 ถึง 12-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง220.1 ถึง 2530.1 ถึง 501.5808.3-24.745126

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้