(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต็มสโตรค: 4 มม | จำนวนตำแหน่งติดตั้งชนิดวาฟเฟิล: 4 | มุมถ้วย: 60°, มุมเข็ม: 90°
รหัสสินค้า |
---|
NP604HD-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.15 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 2.54 | [เข็ม] เข็ม E | 3 ถึง 4.5 | 4 | 150.1 ถึง 200 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 1.37 | 15.1 ถึง 20 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 ~ 3 | 80 | 6 | - | 18.5 | 39 | 160 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP604HD-E ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 604
รหัสสินค้า |
---|
NP604-D19 |
NP604-E |
NP604-ER |
NP604HD-ER |
NR604-A |
NR604-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 2.54 | [ถ้วย] คัพ D19 | 3 ถึง 4.5 | 4 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.9 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 1.37 | 15.1 ถึง 20 | 0 ถึง 10 | 1.5 ~ 3 | 80 | 6 | - | 18.5 | 10 | 110 | |
฿ 59.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 2.54 | [เข็ม] เข็ม E | 3 ถึง 4.5 | 4 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 1.37 | 15.1 ถึง 20 | 0 ถึง 10 | 1.5 ~ 3 | 80 | 6 | - | 18.5 | 10 | 110 | |
฿ 59.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 2.54 | [เข็ม] เข็ม ER | 3 ถึง 4.5 | 4 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.4 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 1.37 | 15.1 ถึง 20 | 0 ถึง 10 | 1.5 ~ 3 | 80 | 6 | - | 18.5 | 10 | 110 | ||
฿ 59.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 2.54 | [เข็ม] เข็ม ER | 3 ถึง 4.5 | 4 | 150.1 ถึง 200 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.4 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 1.37 | 15.1 ถึง 20 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 ~ 3 | 80 | 6 | - | 18.5 | 39 | 160 | |
฿ 25.03 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | ห่อ ขดลวด | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | 1.51 ถึง 2 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 1.68 | 20.1 ถึง 25 | - | - | - | - | 1.90 | 23.6 | - | - | |
฿ 25.03 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | [กระบอกสูบ] B ตะกั่วบัดกรี, หางปลา, ชนิดมีขั้ว | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | 1.51 ถึง 2 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 1.68 | 20.1 ถึง 25 | - | - | - | - | 1.90 | 23.6 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง