1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 45 (รหัสสินค้า)

CONTACT PROBE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 45
  • หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 45
  • หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เต็มสโตรค: 5.0 มม. | จำนวนจุดติดตั้งประเภทครอบม: 4, 9, ประเภทวาฟเฟิล: 4, 9 | มุมถ้วย: 90°, มุมเข็ม: 90°

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NP45HD-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็มสโตรค (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต็มสโตรค
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
รูปทรง สิ้นสุด วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)
(GF)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ความต้านทาน
(mΩ)
ความยาวของพลั้งเจอร์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ
(Ø)
บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 68.25

CONTACT PROBE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ1.7[รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) N5 ถึง 6.55.0100.1 ถึง 150-[ทองแดงผสม] C1730B0.68ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม5.1 ถึง 8-1.0220.1 ถึง 2530.1 ถึง 501.5 ~ 360 ~ 807-24.640150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บาร์เรล วัสดุ รองรับ ทองเหลือง คุณสมบัติ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP45HD-N ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 45

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NP45-C
NP45-D
NP45-E
NP45SF-A
NP45SF-AS
NP45SF-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็มสโตรค (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต็มสโตรค
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
รูปทรง สิ้นสุด วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)
(GF)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ความต้านทาน
(mΩ)
ความยาวของพลั้งเจอร์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ
(Ø)
บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 68.25

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เข็มโพรบ1.7[เข็ม] เข็ม5 ถึง 6.55.050.1 ถึง 100-[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK40.68ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม5.1 ถึง 8-1.0220.1 ถึง 2520.1 ถึง 301.5 ~ 360 ~ 807-24.630100

฿ 68.25

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ1.7[ถ้วย] คัพ D5 ถึง 6.55.050.1 ถึง 100-[ทองแดงผสม] C1730B1.3ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม5.1 ถึง 8-1.0220.1 ถึง 2520.1 ถึง 301.5 ~ 360 ~ 807-24.630100

฿ 68.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ1.7[เข็ม] เข็ม E5 ถึง 6.55.050.1 ถึง 100-[ทองแดงผสม] C1730B1.3ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม5.1 ถึง 8-1.0220.1 ถึง 2520.1 ถึง 301.5 ~ 360 ~ 807-24.630100

฿ 68.25

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ1.7[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล5 ถึง 6.55.030.1 ถึง 50-[ทองแดงผสม] C1730B1.3ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม5.1 ถึง 8-1.0220.1 ถึง 250 ถึง 101.5 ~ 360 ~ 807-24.61050

฿ 68.25

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เข็มโพรบ1.7[มงกุฎเรียว] Tapered Crown AS5 ถึง 6.55.030.1 ถึง 50-[ทองแดงผสม] C1730B0.68ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม5.1 ถึง 8-1.0220.1 ถึง 250 ถึง 101.5 ~ 360 ~ 807-24.61050

฿ 68.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ1.7[รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B5 ถึง 6.55.030.1 ถึง 50-[ทองแดงผสม] C1730B1.3ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม5.1 ถึง 8-1.0220.1 ถึง 250 ถึง 101.5 ~ 360 ~ 807-24.61050

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้