(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต็มสโตรค: 6.5 มม. | จำนวนจุดติดตั้งประเภทครอบ: 4, 9 | มุมถ้วย: 90°, มุมเข็ม: 90°
รหัสสินค้า |
---|
NP120HD-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.25 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 2.0 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) N | 5 ถึง 6.5 | 6.5 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.93 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | 1.20 | 20.1 ถึง 25 | 20.1 ถึง 30 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 |
กำลังโหลด …
บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ทองเหลือง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP120HD-N ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 120
รหัสสินค้า |
---|
NP120-C |
NP120-D |
NP120-E |
NP120-G |
NR120 |
NR120T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 2.0 | [เข็ม] เข็ม | 5 ถึง 6.5 | 6.5 | 30.1 ถึง 50 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.93 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | 1.20 | 20.1 ถึง 25 | 10.1 ถึง 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 2.0 | [ถ้วย] คัพ D | 5 ถึง 6.5 | 6.5 | 30.1 ถึง 50 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | 1.20 | 20.1 ถึง 25 | 10.1 ถึง 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 2.0 | [เข็ม] เข็ม E | 5 ถึง 6.5 | 6.5 | 30.1 ถึง 50 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | 1.20 | 20.1 ถึง 25 | 10.1 ถึง 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | ||
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 2.0 | [แบน] แฟลตจี | 5 ถึง 6.5 | 6.5 | 30.1 ถึง 50 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | 1.20 | 20.1 ถึง 25 | 10.1 ถึง 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
฿ 27.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | 1.51 ถึง 2 | 1.45 | 25.1 ถึง 30 | - | - | - | - | 1.7 | 29.2 | - | - | |
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | [กระบอกสูบ] B ตะกั่วบัดกรี, หางปลา, ชนิดมีขั้ว | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | 1.51 ถึง 2 | 1.60 | 30.1 ถึง | - | - | - | - | 1.80 | 35.1 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง