(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะสโตรคสุด: 2.5 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 9, 12 | มุมของถ้วย: 90°, มุมของเข็ม: 90°
ลำดับที่ | ชิ้นส่วน | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
(A) | พลันเจอร์ | SK4 | ชุบโรเดียมที่นิกเกิลชั้นใน |
(B) | บาร์เรล | ทองเหลือง | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
(C) | สปริง | SWP | ชุบทอง |
[M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
ทองเหลือง | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
รหัสสินค้า | — | ปลาย (จบ) รูปทรง | — | สีสายไฟ | — | ความยาวสายไฟ |
NP88 NR88 | — | C |
รหัสสินค้า | พิตช์ติดตั้ง (ต่ำสุด) | เต็มสโตรค | ความดัน สปริง | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | ความต้านทาน | วงจรการเปลี่ยน (ข้อมูลอ้างอิง) | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||
แรกเริ่ม | 2/3 สโตรค | 1 ถึง 69 ชิ้น | 70 to 99 | 100 to 500 | ||||||
NP88 | 1.5 mm | 2.5 mm | 10 gf | 50 gf | 3 A | 60 mΩ | 250,000 ครั้ง | |||
NP88HD | 30 gf | 100 gf |
รหัสสินค้า | การจับคู่ เข็มโพรบ | รูติดตั้ง สำหรับ มิติ กด (อ้างอิง) | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | |
1 ถึง 69 ชิ้น | 70 to 99 | 100 to 500 | |||
NR88 | NP88 NP88HD | 1.08 to 1.09 mm |
รหัสสินค้า |
---|
NP88HD-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.10 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.5 | [แบน] แฟลตจี | 1 ถึง 2.6 | 2.5 | 50.1 ถึง 100 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 0.88 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 3 | 60 ~ 80 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 |
กำลังโหลด …
บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ทองเหลือง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP88HD-G ในชุด คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ 88
รหัสสินค้า |
---|
NP88-D |
NP88-E |
NP88-G |
NP88HD-H |
NP88HD-J |
NP88HD-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.5 | [ถ้วย] คัพ D | 1 ถึง 2.6 | 2.5 | 30.1 ถึง 50 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 0.88 | 10.1 ถึง 15 | 0 ถึง 10 | 3 | 60 ~ 80 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.5 | [เข็ม] เข็ม E | 1 ถึง 2.6 | 2.5 | 30.1 ถึง 50 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 0.88 | 10.1 ถึง 15 | 0 ถึง 10 | 3 | 60 ~ 80 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.5 | [แบน] แฟลตจี | 1 ถึง 2.6 | 2.5 | 30.1 ถึง 50 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 0.88 | 10.1 ถึง 15 | 0 ถึง 10 | 3 | 60 ~ 80 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.5 | [มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง | 1 ถึง 2.6 | 2.5 | 50.1 ถึง 100 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.69 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 0.88 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 3 | 60 ~ 80 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.5 | [ถ้วย] คัพเจ | 1 ถึง 2.6 | 2.5 | 50.1 ถึง 100 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.69 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 0.88 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 3 | 60 ~ 80 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.5 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) N | 1 ถึง 2.6 | 2.5 | 50.1 ถึง 100 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.69 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 0.88 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 3 | 60 ~ 80 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง