(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต็มสโตรค: 3.0 มม. | จำนวนจุดติดตั้งประเภทเม็ดมะยม: 4, 9, ประเภทวาฟเฟิล: 9 | มุมถ้วย: 90°, มุมเข็ม: 90°
รหัสสินค้า |
---|
NP45S3-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.25 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.7 | [มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง | 3 ถึง 4.5 | 3.0 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.68 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 1 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 1.5 ~ 3 | 60 ~ 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 |
กำลังโหลด …
บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ทองเหลือง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP45S3-H ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 45S
รหัสสินค้า |
---|
NP45S3-D |
NP45S3-E15 |
NP45S3-G |
NP45S3-J |
NP45S3-N |
NP45S3SF-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.7 | [ถ้วย] คัพ D | 3 ถึง 4.5 | 3.0 | 50.1 ถึง 100 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.3 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 1 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 1.5 ~ 3 | 60 ~ 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.7 | [เข็ม] เข็ม E15 | 3 ถึง 4.5 | 3.0 | 50.1 ถึง 100 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 1 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 1.5 ~ 3 | 60 ~ 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.7 | [แบน] แฟลตจี | 3 ถึง 4.5 | 3.0 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.3 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 1 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 1.5 ~ 3 | 60 ~ 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.7 | [ถ้วย] คัพเจ | 3 ถึง 4.5 | 3.0 | 50.1 ถึง 100 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 0.68 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 1 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 1.5 ~ 3 | 60 ~ 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.7 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) N | 3 ถึง 4.5 | 3.0 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.68 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 1 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 1.5 ~ 3 | 60 ~ 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
฿ 68.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.7 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 3 ถึง 4.5 | 3.0 | 30.1 ถึง 50 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.3 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | 1 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 1.5 ~ 3 | 60 ~ 80 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง