1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ 76 (รหัสสินค้า)

CONTACT PROBE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ 76
  • คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ 76
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระยะสโตรคสุด: 6.0 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 4, 9 ชนิดวาฟเฟิล: 4 | มุมของถ้วย: 90°, มุมของเข็ม: 50°


■ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
ลำดับที่ชิ้นส่วน[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
(A)พลันเจอร์C1730Bชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน
(B)บาร์เรลทองเหลืองชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน
(C)สปริงSWPชุบทอง
[ ! ] ปลอกรับจะช่วยยึดโพรบ
■ ปลอกรับ
[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
ฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าปลาย (จบ) รูปทรงสีสายไฟความยาวสายไฟ
NP30
NP68S3SF
NR30K
NR72K
NRSHB30
NRB68






A
B
B











R
W









1000
1000


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NP76-AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล วัสดุ รองรับ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)
(GF)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ความต้านทาน
(mΩ)
ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
(มิลลิเมตร)
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด
(Ø)
บาร์เรลความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 109.20

CONTACT PROBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เข็มโพรบ1.27[มงกุฎเรียว] Tapered Crown AS5 ถึง 6.56.0100.1 ถึง 150[ทองแดงผสม] C1730B0.485.1 ถึง 8-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง0.7625.1 ถึง 3050.1 ถึง 1001.3808.0-27.060150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง คุณสมบัติ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP76-AS ในชุด คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ 76

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NP76-A
NP76-C
NP76-D
NP76-H
NR76
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล วัสดุ รองรับ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)
(GF)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ความต้านทาน
(mΩ)
ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
(มิลลิเมตร)
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด
(Ø)
บาร์เรลความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)

฿ 109.20

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ1.27[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล5 ถึง 6.56.0100.1 ถึง 150[ทองแดงผสม] C1730B15.1 ถึง 8-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง0.7625.1 ถึง 3050.1 ถึง 1001.3808.0-27.060150

฿ 109.20

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ1.27[เข็ม] เข็ม5 ถึง 6.56.0100.1 ถึง 150[ทองแดงผสม] C1730B0.485.1 ถึง 8-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง0.7625.1 ถึง 3050.1 ถึง 1001.3808.0-27.060150

฿ 109.20

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เข็มโพรบ1.27[ถ้วย] คัพ D5 ถึง 6.56.0100.1 ถึง 150[ทองแดงผสม] C1730B15.1 ถึง 8-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง0.7625.1 ถึง 3050.1 ถึง 1001.3808.0-27.060150

฿ 109.20

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เข็มโพรบ1.27[มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง5 ถึง 6.56.0100.1 ถึง 150[ทองแดงผสม] C1730B0.485.1 ถึง 8-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง0.7625.1 ถึง 3050.1 ถึง 1001.3808.0-27.060150

฿ 50.05

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ที่รองรับ--------1.01 ถึง 1.5[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์130.1 ถึง----1.131.5--

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้