(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต็มสโตรค: 2.5 มม | จำนวนจุดติดตั้งประเภทเม็ดมะยม: 4 | มุมถ้วย: 90°, มุมเข็ม: 90°
รหัสสินค้า |
---|
NP30-AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.00 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown AS | 1 ถึง 2.6 | 2 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.48 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 0.68 | 10.1 ถึง 15 | 30.1 ถึง 50 | 1 | 100 | 4 | - | 13.2 | 40 | 80 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP30-AS ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 30
รหัสสินค้า |
---|
NP30-A |
NP30-AA |
NP30-AH |
NP30-B |
NP30-C |
NP30-C40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง | 1 ถึง 2.6 | 2.5 | 30.1 ถึง 50 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 0.68 | 10.1 ถึง 15 | 0 ถึง 10 | 1 | 100 | 3.6 | - | 13.2 | 5 | 45 | |
฿ 91.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [มงกุฎเรียว] เรียวมงกุฎ AA | 1 ถึง 2.6 | 2 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.6 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 0.68 | 10.1 ถึง 15 | 30.1 ถึง 50 | 1 | 100 | 4 | - | 13.2 | 40 | 80 | ||
฿ 91.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [มงกุฎเรียว] มงกุฎ AH เรียว | 1 ถึง 2.6 | 2 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.6 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 0.68 | 10.1 ถึง 15 | 30.1 ถึง 50 | 1 | 100 | 4 | - | 13.2 | 40 | 80 | |
฿ 91.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B | 1 ถึง 2.6 | 2.5 | 30.1 ถึง 50 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 0.68 | 10.1 ถึง 15 | 0 ถึง 10 | 1 | 100 | 3.6 | - | 13.2 | 5 | 45 | ||
฿ 91.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [เข็ม] เข็ม | 1 ถึง 2.6 | 2.5 | 30.1 ถึง 50 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 0.48 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 0.68 | 10.1 ถึง 15 | 0 ถึง 10 | 1 | 100 | 3.6 | - | 13.2 | 5 | 45 | |
฿ 91.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.27 | [เข็ม] เข็ม C40 | 1 ถึง 2.6 | 2 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.48 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 3.1 ถึง 5 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 0.68 | 10.1 ถึง 15 | 30.1 ถึง 50 | 1 | 100 | 4 | - | 13.2 | 40 | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง