(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะสโตรคสุด: 2.0 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 4 | มุมของถ้วย: 90°, มุมของเข็ม: 90°
ลำดับที่ | ชิ้นส่วน | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
(A) | พลันเจอร์ | SK4 | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
(B) | บาร์เรล | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
(C) | สปริง | SWP | ชุบทอง |
[M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
รหัสสินค้า |
---|
NP26-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ประเภทโพรบในตัว | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 364.00 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.5 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B | 1 ถึง 2.6 | 2 | 0 ถึง 30 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.3 | 3.1 ถึง 5 | สปริง แบบฝัง | - | 0.26 | 5 ถึง 10 | 0 ถึง 10 | 0.5 | 200 | 4.5 | - | 10 | 3 | 16 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP26-B ในชุด คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ 26
รหัสสินค้า |
---|
NP26-A |
NP26-C |
NP26-D |
NP26-E |
NP26-G |
NP26-H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ประเภทโพรบในตัว | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 364.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.5 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown A | 1 ถึง 2.6 | 2 | 0 ถึง 30 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.3 | 3.1 ถึง 5 | สปริง แบบฝัง | - | 0.26 | 5 ถึง 10 | 0 ถึง 10 | 0.5 | 200 | 4.5 | - | 10 | 3 | 16 | |
฿ 364.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.5 | [เข็ม] เข็ม | 1 ถึง 2.6 | 2 | 0 ถึง 30 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.15 | 0.1 ถึง 3 | สปริง แบบฝัง | - | 0.26 | 5 ถึง 10 | 0 ถึง 10 | 0.5 | 200 | 2 | - | 10 | 3 | 16 | |
฿ 364.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.5 | [ถ้วย] คัพ D | 1 ถึง 2.6 | 2 | 0 ถึง 30 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.3 | 3.1 ถึง 5 | สปริง แบบฝัง | - | 0.26 | 5 ถึง 10 | 0 ถึง 10 | 0.5 | 200 | 4.5 | - | 10 | 3 | 16 | |
฿ 364.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.5 | [เข็ม] เข็ม E | 1 ถึง 2.6 | 2 | 0 ถึง 30 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.3 | 3.1 ถึง 5 | สปริง แบบฝัง | - | 0.26 | 5 ถึง 10 | 0 ถึง 10 | 0.5 | 200 | 4.5 | - | 10 | 3 | 16 | |
฿ 364.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.5 | [แบน] แฟลตจี | 1 ถึง 2.6 | 2 | 0 ถึง 30 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.3 | 3.1 ถึง 5 | สปริง แบบฝัง | - | 0.26 | 5 ถึง 10 | 0 ถึง 10 | 0.5 | 200 | 4.5 | - | 10 | 3 | 16 | |
฿ 364.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 0.5 | [มงกุฎ แบบตรง] มงกุฎ แบบตรง | 1 ถึง 2.6 | 2 | 0 ถึง 30 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.15 | 0.1 ถึง 3 | สปริง แบบฝัง | - | 0.26 | 5 ถึง 10 | 0 ถึง 10 | 0.5 | 200 | 2 | - | 10 | 3 | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง