1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชีทฮีทเตอร์สำหรับให้ความร้อนของเหลว-แบบตรง/ขั้วต่อหนึ่งด้าน
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
    ฿ 5,005.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮีทเตอร์ท่อกลมสำหรับให้ความร้อนของเหลว แบบตรง ขั้วต่อหนึ่งด้าน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSHSW0.5-V100
MSHSW0.5-V200
MSHSW0.75-V100
MSHSW0.75-V200
MSHSW1-V200
MSHSW1.5-V200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจัดอันดับการไหล
(W)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
พลังงานไฟฟ้า
(W)

฿ 5,005.00

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 10Up to 999100500

฿ 5,005.00

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 10Up to 999200500

฿ 5,460.00

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 10Up to 999100750

฿ 5,460.00

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 10Up to 999200750

฿ 5,824.00

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 1010002001000

฿ 6,688.50

SHEATH HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 101001 to 20002001500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องทำความร้อน ตัวเครื่อง หลัก ของไหล รองรับการใช้งาน น้ำ ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย(W / cm2) 7.0W/cm2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้