1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟลทติ้งจอยท์, ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็ว - แบบแยกต่างหาก (รหัสสินค้า)

โฟลทติ้งจอยท์, ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็ว - แบบแยกต่างหาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเน คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ ที่สามารถต่อเข้ากับแกน กระบอกสูบ โดยมี เกลียวนอก นอก ปลาย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJN10-1.5-6
FJN10-1.5-6
FJN10-1.25-6SALE
FJN12-1.5-6
FJN12-1.5-6
FJN12-1.25-6
FJN12-1.25-6
FJN14-1.5-6
FJT10-1.25-6
FJT10-1.25-6
FJT12-1.25-6
FJT14-1.5-6
FJT14-1.5-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ กระบอกสูบ ใช้งานได้ การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิว ความกว้างของ ร่อง T
(มิลลิเมตร)

฿ 327.60

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

฿ 327.60

฿ 79.02

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

฿ 354.90

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M12ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M12ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

฿ 354.90

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M12ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M12ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M14ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

฿ 277.55

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M12ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

฿ 309.40

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M14ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

-

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10โฟลทติ้งจอยท์[M10 ถึง M18] M14ชนิดมีรูต๊าปเกลียวกระบอกลม[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cซอลท์บาธไนไตรดิง6

กำลังโหลด …

  1. 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้