(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเน คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ ที่สามารถต่อเข้ากับแกน กระบอกสูบ โดยมี เกลียวนอก นอก ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
FJN4-0.7-8 |
FJN4-0.7-8 |
FJN5-0.8-8 |
FJN5-0.8-8 |
FJT4-0.7-8 |
FJT4-0.7-8 |
FJT5-0.8-8 |
FJT5-0.8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้างของ ร่อง T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.15 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M3 ถึง M8] M4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 8 | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M3 ถึง M8] M4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 8 | ||
฿ 254.80 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M3 ถึง M8] M5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 8 | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M3 ถึง M8] M5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 8 | ||
฿ 222.95 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M3 ถึง M8] M4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 8 | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M3 ถึง M8] M4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 8 | ||
฿ 232.05 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M3 ถึง M8] M5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 8 | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M3 ถึง M8] M5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 8 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง