1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสวมเร็วสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด, ท่อประปาเป็นมิตรต่อการใช้งาน, ข้อต่องอ, วัสดุส่วนเกลียวเป็นโพลีโพรพิลีน
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
    ฿ 133.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด · วัสดุส่วนเกลียวทำจากโพลีโพรพิลีน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PPCNL4-1
PPCNL6-1
PPCNL6-2SALE
PPCNL8-1SALE
PPCNL8-2
PPCNL8-3
PPCNL10-2
PPCNL10-3
PPCNL12-3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว

฿ 133.20

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-41(R1/8)

฿ 133.20

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-61(R1/8)

฿ 133.20

฿ 115.87

HANDY JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-62(R1/4)

฿ 148.00

฿ 130.28

HANDY JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ข้อศอก] ข้อศอก81(R1/8)

฿ 148.00

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-82(R1/4)

฿ 156.88

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ข้อศอก] ข้อศอก83(R3/8)

฿ 165.76

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-102(R1/4)

฿ 168.72

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ข้อศอก] ข้อศอก103(R3/8)

฿ 195.36

฿ 181.20

HANDY JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-123(R3/8)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี ตัวทำละลาย
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว โพลีโพรพีลีน
วัสดุ ซีล ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้