(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วที่สามารถต่อกับยูนิตได้หลายแบบ · ชนิดใช้งานได้หลากหลาย, ทั้งแบบสามทางและทางเดียว
รหัสสินค้า |
---|
DUNL4-6 |
DUNL4-8 |
DUNL6-8 |
DUNL6-10 |
DUNL8-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2 (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.00 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | |
฿ 345.00 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 4 | 8 | |
฿ 386.00 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | |
฿ 900.00 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 6 | 10 | |
฿ 960.00 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 8 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุส่วนเกลียว | ไม่มี สกรู | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 3 × 1 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง