1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้ง ฟลูออโรเรซิ่นคัปปลิ้ง - ยูเนี่ยน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 441.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการขัน ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ที่มีความต้านทานสารเคมีได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FETP4
FETP6
FETP8
FETP10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ สายยาง OD (มม.) T1

฿ 541.68

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104

฿ 441.04

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 630.48

JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 108

฿ 710.40

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ <=> เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ชนิด ข้อต่อ ตัวเครื่อง วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ยูเนี่ยน