1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสายึดสปริง ชนิดลูกกลิ้ง (รหัสสินค้า)

POST FOR TENSION SPRING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เสายึดสปริง ชนิดลูกกลิ้ง
  • เสายึดสปริง ชนิดลูกกลิ้ง
  • เสายึดสปริง ชนิดลูกกลิ้ง
  • เสายึดสปริง ชนิดลูกกลิ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 248.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีเสาสปริงชนิดลูกกลิ้งจำหน่ายเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตะขอ สปริงดึง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
YSPO18-EC21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ขนาด สกรูติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d
(มิลลิเมตร)
YC (เปลี่ยนความหนาของ แหวนรอง )
(มิลลิเมตร)
EC (เปลี่ยนความยาว สกรู )
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โรเลอร์

฿ 500.00

POST FOR TENSION SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[12] 18[S45C] S45C[M8] M811-21SUS303

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เสา รูปทรง โรเลอร์ กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า วัสดุ สลักเกลียว SUSXM7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YSPO18-EC21 ในชุด เสายึดสปริง ชนิดลูกกลิ้ง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
YJPO12-EC12
YJPO12-EC13
YJPO12-EC14
YSPO18-EC22
YSPO18-EC23
YSPO18-EC24
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ขนาด สกรูติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d
(มิลลิเมตร)
YC (เปลี่ยนความหนาของ แหวนรอง )
(มิลลิเมตร)
EC (เปลี่ยนความยาว สกรู )
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โรเลอร์

฿ 409.50

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1011[12] 12SUS303M67-12โพลีอะซีทัล (สีขาว)

฿ 409.50

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1011[12] 12SUS303M67-13โพลีอะซีทัล (สีขาว)

฿ 409.50

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1011[12] 12SUS303M67-14โพลีอะซีทัล (สีขาว)

฿ 500.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[12] 18[S45C] S45C[M8] M811-22SUS303

฿ 500.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[12] 18[S45C] S45C[M8] M811-23SUS303

฿ 500.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[12] 18[S45C] S45C[M8] M811-24SUS303