(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีเสาสปริงชนิดลูกกลิ้งจำหน่ายเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตะขอ สปริงดึง
รหัสสินค้า |
---|
YSPO18-EC12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด สกรูติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d (มิลลิเมตร) | YC (เปลี่ยนความหนาของ แหวนรอง ) (มิลลิเมตร) | EC (เปลี่ยนความยาว สกรู ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โรเลอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 500.00 | POST FOR TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [12] 18 | [S45C] S45C | [M8] M8 | 11 | - | 12 | SUS303 |
กำลังโหลด …
เสา รูปทรง | โรเลอร์ | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | วัสดุ สลักเกลียว | SUSXM7 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YSPO18-EC12 ในชุด เสายึดสปริง ชนิดลูกกลิ้ง
รหัสสินค้า |
---|
YJPO12-EC12 |
YJPO12-EC13 |
YJPO12-EC14 |
YSPO18-EC13 |
YSPO18-EC14 |
YSPO18-EC15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด สกรูติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d (มิลลิเมตร) | YC (เปลี่ยนความหนาของ แหวนรอง ) (มิลลิเมตร) | EC (เปลี่ยนความยาว สกรู ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โรเลอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 409.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 11 | [12] 12 | SUS303 | M6 | 7 | - | 12 | โพลีอะซีทัล (สีขาว) | |
฿ 409.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 11 | [12] 12 | SUS303 | M6 | 7 | - | 13 | โพลีอะซีทัล (สีขาว) | |
฿ 409.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 11 | [12] 12 | SUS303 | M6 | 7 | - | 14 | โพลีอะซีทัล (สีขาว) | |
฿ 500.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [12] 18 | [S45C] S45C | [M8] M8 | 11 | - | 13 | SUS303 | |
฿ 500.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [12] 18 | [S45C] S45C | [M8] M8 | 11 | - | 14 | SUS303 | |
฿ 500.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [12] 18 | [S45C] S45C | [M8] M8 | 11 | - | 15 | SUS303 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง