(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เสาสำหรับสปริงดึงที่สามารถใช้กับร่องลบได้
รหัสสินค้า |
---|
BSPO12-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | เสา รูปทรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด สกรูติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาวของ เกลียว ℓ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d (มิลลิเมตร) | ร่อง (มิลลิเมตร) | วัสดุน็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 60 | [12] 12 | ℓเลือก มิติ ได้ | [S45C] เทียบเท่า S45C | [M12] M12 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 30 | 6.5 | 4.0 | เทียบเท่ากับ SWCH |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSPO12-60 ในชุด เสายึดสปริง ชนิดมีร่อง
รหัสสินค้า |
---|
BSPO10-45 |
BSPO10-50 |
BSPO10-60 |
BSPO12-70 |
BSPO3-15 |
BSPO3-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | เสา รูปทรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด สกรูติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาวของ เกลียว ℓ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d (มิลลิเมตร) | ร่อง (มิลลิเมตร) | วัสดุน็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 45 | 10 | ℓเลือก มิติ ได้ | [S45C] เทียบเท่า S45C | M10 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 25 | 6.0 | 3.0 | เทียบเท่ากับ SWCH | |
฿ 64.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 50 | 10 | ℓเลือก มิติ ได้ | [S45C] เทียบเท่า S45C | M10 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 25 | 6.0 | 3.0 | เทียบเท่ากับ SWCH | |
฿ 64.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 10 | ℓเลือก มิติ ได้ | [S45C] เทียบเท่า S45C | M10 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 25 | 6.0 | 3.0 | เทียบเท่ากับ SWCH | |
฿ 64.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 70 | [12] 12 | ℓเลือก มิติ ได้ | [S45C] เทียบเท่า S45C | [M12] M12 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 30 | 6.5 | 4.0 | เทียบเท่ากับ SWCH | |
฿ 60.51 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 3 | ℓเลือก มิติ ได้ | [S45C] เทียบเท่า S45C | M3 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 10 | 1.8 | 1.0 | เทียบเท่ากับ SWCH | |
฿ 60.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 3 | ℓเลือก มิติ ได้ | [S45C] เทียบเท่า S45C | M3 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 10 | 1.8 | 1.0 | เทียบเท่ากับ SWCH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง