(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีเสาสปริงชนิด L จำหน่าย สามารถเลือกจากชนิดรูและชนิดร่อง
รหัสสินค้า |
---|
BSPL10-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | เสา รูปทรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด สกรูติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ K (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว ℓ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d (มิลลิเมตร) | ร่อง (มิลลิเมตร) | เบอร์ประแจ W (มิลลิเมตร) | YC (เปลี่ยนความหนาของ แหวนรอง ) (มิลลิเมตร) | EC (เปลี่ยนความยาว สกรู ) (มิลลิเมตร) | วัสดุน็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | มีการเซาะร่อง ทรงตัว L | [S45C] เทียบเท่า S45C | M10 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 50 | 25 | 6.0 | 3.0 | การรมดำ Black Oxide | 50 | 25 | เทียบเท่ากับ SWCH |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSPL10-30 ในชุด เสายึดสปริงทรงตัว L
รหัสสินค้า |
---|
ASPL12-40 |
ASPL3-10 |
ASPL3-15 |
BSPL10-40 |
BSPL12-30 |
BSPL12-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | เสา รูปทรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด สกรูติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ K (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว ℓ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d (มิลลิเมตร) | ร่อง (มิลลิเมตร) | เบอร์ประแจ W (มิลลิเมตร) | YC (เปลี่ยนความหนาของ แหวนรอง ) (มิลลิเมตร) | EC (เปลี่ยนความยาว สกรู ) (มิลลิเมตร) | วัสดุน็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | [12] 12 | รู ทรงตัว L | [S45C] เทียบเท่า S45C | [M12] M12 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | การรมดำ Black Oxide | 60 | 30 | เทียบเท่ากับ SWCH | |
฿ 128.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 3 | รู ทรงตัว L | [S45C] เทียบเท่า S45C | M3 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | การรมดำ Black Oxide | 20 | 10 | เทียบเท่ากับ SWCH | |
฿ 128.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 3 | รู ทรงตัว L | [S45C] เทียบเท่า S45C | M3 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | การรมดำ Black Oxide | 20 | 10 | เทียบเท่ากับ SWCH | ||
฿ 128.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 10 | มีการเซาะร่อง ทรงตัว L | [S45C] เทียบเท่า S45C | M10 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 50 | 25 | 6.0 | 3.0 | การรมดำ Black Oxide | 50 | 25 | เทียบเท่ากับ SWCH | ||
฿ 128.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [12] 12 | มีการเซาะร่อง ทรงตัว L | [S45C] เทียบเท่า S45C | [M12] M12 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 60 | 30 | 6.5 | 4.0 | การรมดำ Black Oxide | 60 | 30 | เทียบเท่ากับ SWCH | |
฿ 128.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | [12] 12 | มีการเซาะร่อง ทรงตัว L | [S45C] เทียบเท่า S45C | [M12] M12 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 60 | 30 | 6.5 | 4.0 | การรมดำ Black Oxide | 60 | 30 | เทียบเท่ากับ SWCH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง