1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสายึดสปริงทรงตัว L (รหัสสินค้า)

POST
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
    ฿ 120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีเสาสปริงชนิด L จำหน่าย สามารถเลือกจากชนิดรูและชนิดร่อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ASPL6-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
เสา รูปทรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ขนาด สกรูติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว มิติ K
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว ℓ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d
(มิลลิเมตร)
ร่อง
(มิลลิเมตร)
เบอร์ประแจ W
(มิลลิเมตร)
YC (เปลี่ยนความหนาของ แหวนรอง )
(มิลลิเมตร)
EC (เปลี่ยนความยาว สกรู )
(มิลลิเมตร)
วัสดุน็อต

฿ 128.00

POST 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10306รู ทรงตัว L[S45C] เทียบเท่า S45CM6เคลือบผิวรมดำ Black Oxide301623.0การรมดำ Black Oxide3016เทียบเท่ากับ SWCH

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASPL6-30 ในชุด เสายึดสปริงทรงตัว L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ASPL12-40
ASPL3-10
ASPL3-15
ASPL8-25
ASPL8-30
BSPL10-30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
เสา รูปทรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ขนาด สกรูติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว มิติ K
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว ℓ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d
(มิลลิเมตร)
ร่อง
(มิลลิเมตร)
เบอร์ประแจ W
(มิลลิเมตร)
YC (เปลี่ยนความหนาของ แหวนรอง )
(มิลลิเมตร)
EC (เปลี่ยนความยาว สกรู )
(มิลลิเมตร)
วัสดุน็อต

฿ 144.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1040[12] 12รู ทรงตัว L[S45C] เทียบเท่า S45C[M12] M12เคลือบผิวรมดำ Black Oxide60306.04.0การรมดำ Black Oxide6030เทียบเท่ากับ SWCH

฿ 128.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10103รู ทรงตัว L[S45C] เทียบเท่า S45CM3เคลือบผิวรมดำ Black Oxide20101.51.0การรมดำ Black Oxide2010เทียบเท่ากับ SWCH

฿ 128.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10153รู ทรงตัว L[S45C] เทียบเท่า S45CM3เคลือบผิวรมดำ Black Oxide20101.51.0การรมดำ Black Oxide2010เทียบเท่ากับ SWCH

฿ 144.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025[8] 8รู ทรงตัว L[S45C] เทียบเท่า S45C[M8] M8เคลือบผิวรมดำ Black Oxide402033.0การรมดำ Black Oxide4020เทียบเท่ากับ SWCH

฿ 144.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030[8] 8รู ทรงตัว L[S45C] เทียบเท่า S45C[M8] M8เคลือบผิวรมดำ Black Oxide402033.0การรมดำ Black Oxide4020เทียบเท่ากับ SWCH

฿ 128.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103010มีการเซาะร่อง ทรงตัว L[S45C] เทียบเท่า S45CM10เคลือบผิวรมดำ Black Oxide50256.03.0การรมดำ Black Oxide5025เทียบเท่ากับ SWCH

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้