1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม - สกรูพร้อมร่องแหวนล็อค

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม - สกรูพร้อมร่องแหวนล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดมิติ L ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
[วัสดุ] เทียบเท่า SUS304
[กระบวนการเคลือบ] ไม่มี
[อุปกรณ์เสริม] แหวนล็อค ชนิด E SUS304
[ชนิดเกลียว] เมตริก, หยาบ
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3, 4, 5, 6, 8

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ERSCB3-[2-19/1]-[10-20/1]
ERSCB4-[3-19/1]-[10-20/1]
ERSCB5-[3-24/1]-[10-25/1]
ERSCB6-[3-29/1]-[10-30/1]
ERSCB8-[4-34/1]-[10-35/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)

-

BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 10310 ~ 200.52 ~ 19

-

BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 10410 ~ 200.73 ~ 19

-

BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 10510 ~ 250.83 ~ 24

-

BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 10610 ~ 3013 ~ 29

-

BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 10810 ~ 351.254 ~ 34

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม ด้วย แหวนล็อค ร่อง แหวน ชนิดสกรู เกลียว อย่างเต็มที่
ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) การใช้งาน มาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้