(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ปลอกท่อที่ทำจากวัสดุ SGP/STPG
รหัสสินค้า |
---|
SGP6A-[6-80/0.5] |
SGP8A-[6-80/0.5] |
SGP10A-[10-150/0.5] |
SGP15A-[10-150/0.5] |
SGP20A-[10-150/0.5] |
SGP25A-[20-200/0.5] |
SGP32A-[20-200/0.5] |
SGP40A-[20-200/0.5] |
STPG6A-[6-80/0.5] |
STPG8A-[6-80/0.5] |
STPG10A-[10-150/0.5] |
STPG15A-[10-150/0.5] |
STPG20A-[10-150/0.5] |
STPG25A-[20-200/0.5] |
STPG32A-[20-200/0.5] |
STPG40A-[20-200/0.5] |
STPGH6A-[6-80/0.5] |
STPGH8A-[6-80/0.5] |
STPGH10A-[10-150/0.5] |
STPGH15A-[10-150/0.5] |
STPGH20A-[10-150/0.5] |
STPGH25A-[20-200/0.5] |
STPGH32A-[20-200/0.5] |
STPGH40A-[20-200/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | O.D. (มิลลิเมตร) | I.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10.5 | 6.5 | 6 ~ 80 | [เหล็กกล้า] SGP | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13.8 | 9.2 | 6 ~ 80 | [เหล็กกล้า] SGP | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17.3 | 12.7 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] SGP | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21.7 | 16.1 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] SGP | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27.2 | 21.6 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] SGP | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 27.6 | 20 ~ 200 | [เหล็กกล้า] SGP | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42.7 | 35.7 | 20 ~ 200 | [เหล็กกล้า] SGP | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 48.6 | 41.6 | 20 ~ 200 | [เหล็กกล้า] SGP | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10.5 | 7.1 | 6 ~ 80 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch40) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13.8 | 9.4 | 6 ~ 80 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch40) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17.3 | 12.7 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch40) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21.7 | 16.1 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch40) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27.2 | 21.4 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch40) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 27.2 | 20 ~ 200 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch40) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42.7 | 35.5 | 20 ~ 200 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch40) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 48.6 | 41.2 | 20 ~ 200 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch40) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10.5 | 5.7 | 6 ~ 80 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch80) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13.8 | 7.8 | 6 ~ 80 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch80) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17.3 | 10.9 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch80) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21.7 | 14.3 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch80) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27.2 | 19.4 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch80) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 25 | 20 ~ 200 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch80) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42.7 | 32.9 | 20 ~ 200 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch80) | ไม่มี | ||
- | PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 48.6 | 38.4 | 20 ~ 200 | [เหล็กกล้า] STPG370 (sch80) | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง ID | แบบตรง | รูปทรง | แบบตรง | ความเผื่อ ID | ไม่ได้ระบุ |
---|---|---|---|---|---|
ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว | ±0.2 | ความเผื่อ OD | ไม่ได้ระบุ | ประเภทการขาย | วัตถุ เดียว |
ประเภทการกำหนดค่า มิติ | ชนิดตั้งค่าขนาดได้ | ความแข็ง(HRC) | ไม่มีการชุบแข็ง | ความแม่นยำ | เกรดมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง