1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[มอเตอร์] แกน XY ลูกกลิ้งสไลด์ (รหัสสินค้า)

MOTERIZED STAGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70,802.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดยืนยันพาวเวอร์ซัพพลายที่เหมาะสมสำหรับตัวเลือกมอเตอร์แต่ละตัว
    สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรค (MA) ทำงานร่วมกับ AC100-120V เฟสเดียว
    α-Step Motor (PA) ทำงานร่วมกับ 24 V DC
    เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (U) ทำงานร่วมกับ AC200-230V แบบเฟส 1 เฟส หรือ 3 เฟส
  • อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการเนื่องจากมีการจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา

รายละเอียดสินค้า

มีการใช้ลูกบอล เชิงเส้น แบบรวม สำหรับ ระบบ ไกด์ ทำให้มี งานละเอียด สูงและ ความแข็งเกร็ง สูง

[ติดมอเตอร์] แกน XY, ลูกกลิ้งสไลด์แบบเส้นตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ติดมอเตอร์] แกน XY, ลูกกลิ้งสไลด์แบบเส้นตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

MSCB (สายไฟ, แยกจำหน่าย >> คลิกที่นี่ )

 

[M] วัสดุ: เทียบเท่า SUS440C
[S] กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[ A ] อุปกรณ์เสริม: XYMSG413/513/430/530: SCB3-8, 4 ชิ้น
XYMSG615/715/650/750: SCB4-8, 4 ชิ้น

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าเซนเซอร์มอเตอร์สายไฟ
XYMSG413LA5CN

 

รหัสสินค้าเซนเซอร์มอเตอร์สายไฟมาตรฐานเชิงกลมาตรฐานความแม่นยำ
ชนิดลำดับที่ฝาครอบ
ตำแหน่ง
ทำงานแบบลอจิกแรงดันไฟฟ้า
(V)
พื้นผิว สเตจ
(มม.)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
(มม.)
น้ำหนัก*3
(กก.)
ความสามารถในการรับน้ำหนัก
(N)
วางตำแหน่งเฉพาะทิศทาง
ความแม่นยำ
ความแข็งแกร่งของโมเมนต์ ("/N•cm)ระยะพิตช์การเบี่ยงเบน
ระยะพิตช์การเบี่ยงเบนการรีด
XYMSG413L
(มาตรฐาน)
R
(ย้อนกลับ)
A
(N.C. ทั้งหมด)
B
(N.O. ทั้งหมด)
C
(ลิมิตสวิตช์
คือ N.C;
เซนเซอร์ หน้าแรกคือ
N.O.)
5*1
24*1
C(มาตรฐาน)
D (แรงบิดสูง)
E (ความแม่นยำสูง)
MA*2
(พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)
PA*2
(ขั้น α-)
UA*2
(เซอร์โวมอเตอร์)
N
(ไม่รวมสายไฟ (แยกจำหน่าย))
M*2
(สำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)
P*2
(สำหรับ α- Step)
U*2
(สำหรับเซอร์โวมอเตอร์)
สามารถดูการต่อมอเตอร์และสายไฟได้ที่ตารางด้านล่าง
40 × 40130.593.16µm
หรือน้อยกว่า
0.220.170.1215''
หรือน้อยกว่า
10''
หรือน้อยกว่า
51350 × 500.692.10.140.10.06
61560 × 60150.791.10.080.070.03
71570 × 700.989.20.030.030.01
43040 × 60300.690.512µm
หรือน้อยกว่า
0.240.180.2620''
หรือน้อยกว่า
15''
หรือน้อยกว่า
53050 × 700.888.50.120.130.1
65060 × 100501.184.40.050.050.05
75070 × 1101.282.70.030.030.03

* 1: 24 เซนเซอร์ V DC ตัวควบคุม MSCTL102/112 เมื่อเลือก 5 V สำหรับการกำหนดค่าแรงดัน การใช้แรงดันเกิน 5 V จะทำให้เกิดการแตก
*2: สำหรับตัวเลือก มอเตอร์ MA และ PA ชุดขับมอเตอร์ จะรวมอยู่ใน ชุด สำหรับ มอเตอร์ ตัวเลือก UA แอมป์จะรวมอยู่ใน ชุด ด้วย มอเตอร์ ตัวเลือก MA สามารถเลือกเฉพาะ สายไฟ M ได้ ด้วย มอเตอร์ ตัวเลือก PA เลือกได้เฉพาะ สายไฟ Pเท่านั้น ด้วยตัวเลือก มอเตอร์ UA สามารถเลือกเฉพาะ สายไฟ U ได้ ในทั้งสามกรณีตัวเลือก สายไฟ N (ไม่มี สายไฟ) ไม่สามารถเลือกได้
*3: ค่า สำหรับ มอเตอร์ ชนิด C
* 4: สเปค ความแม่นยำ สำหรับการกำหนดค่า แกน เดี่ยว (แนวนอน)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XYMSG715-RC24-D-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ ความละเอียด
(ไมโครเมตร)
ความยาวของโต๊ะวางชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของโต๊ะวางชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง
(ไมโครเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
เซนเซอร์ เซนเซอร์ สายไฟ

฿ 81,695.25

MOTERIZED STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง2μm7070151589.215610.030.030.01จำกัด + home + ใกล้บ้านRC24ไม่มีสายไฟ (แยกจำหน่าย)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ ตารางการใช้งานมอเตอร์/สายไฟ

มอเตอร์สายไฟ
C, F,GN (ไม่ได้ระบุ)
MAM
PAP
UAU

สำหรับสายไฟของ C, F หรือ G ดู MSCB_ บนหน้า 1-2014-3 
 
■ ความเร็วสูงสุด

มอเตอร์(มม./วินาที)มอเตอร์(มม./วินาที)
C10MA15
F25PA35
G20UA50

โปรดทราบว่าความเร็วและเวลาในการวางตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
ค่าที่แสดงที่นี่คือค่าอ้างอิงของ MISUMI ไม่รับประกันการใช้งานที่ค่าเหล่านี้

ฟีดสกรูบอลสกรู Ø6, สายตะกั่ว 1
รางบอลไกด์ เชิงเส้น
ความละเอียด*12μm/Pulse (เต็ม)
1μm/Pulse (ฮาฟ)
การวางตำแหน่ง
ความสามารถในการทวนซ้ำ
ภายใน ±0.5μm
การเคลื่อนไหวที่หายไป1μm หรือน้อยกว่า
แบ็คแลช/ระยะฟรี0.5μm หรือน้อยกว่า
ความขนาน15μm หรือน้อยกว่า

 

[ติดมอเตอร์] แกน XY, ลูกกลิ้งสไลด์แบบเส้นตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ติดมอเตอร์] แกน XY, ลูกกลิ้งสไลด์แบบเส้นตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ติดมอเตอร์] แกน XY, ลูกกลิ้งสไลด์แบบเส้นตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า แกน XY วัสดุ SUS440C ไกด์ บอลไกด์ เชิงเส้น
วิธีการการฟีดโต๊ะวางชิ้นงาน บอลสกรู กระบวนการเตรียมผิว รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 50.1 ถึง 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XYMSG715-RC24-D-N ในชุด [มอเตอร์] แกน XY ลูกกลิ้งสไลด์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XYMSG413-LA24-MA-M
XYMSG413-LA24-PA-P
XYMSG413-LA5-C-N
XYMSG715-RC24-E-N
XYMSG715-RC24-MA-M
XYMSG715-RC24-PA-P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ ความละเอียด
(ไมโครเมตร)
ความยาวของโต๊ะวางชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของโต๊ะวางชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง
(ไมโครเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
เซนเซอร์ เซนเซอร์ สายไฟ

฿ 157,430.00

1 ชิ้น 7 วัน 10สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก2μm4040131393.110610.220.170.12จำกัด + home + ใกล้บ้านLA24สำหรับมอเตอร์พร้อมเบรก (มีมาให้)

฿ 137,410.00

1 ชิ้น 7 วัน 10มอเตอร์ ขั้น α-1μm4040131393.117.5610.220.170.12จำกัด + ที่บ้านLA24สำหรับ α- Step (มีมาให้)

฿ 70,802.55

1 ชิ้น 7 วัน 10สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส2μm4040131393.110610.220.170.12จำกัด + home + ใกล้บ้านLA5ไม่มีสายไฟ (แยกจำหน่าย)

฿ 79,879.80

1 ชิ้น 7 วัน 10สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง1μm7070151589.212.5610.030.030.01จำกัด + home + ใกล้บ้านRC24ไม่มีสายไฟ (แยกจำหน่าย)

฿ 165,620.00

1 ชิ้น 7 วัน 10สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก2μm7070151589.210610.030.030.01จำกัด + home + ใกล้บ้านRC24สำหรับมอเตอร์พร้อมเบรก (มีมาให้)

฿ 145,600.00

1 ชิ้น 7 วัน 10มอเตอร์ ขั้น α-1μm7070151589.217.5610.030.030.01จำกัด + ที่บ้านRC24สำหรับ α- Step (มีมาให้)