(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่ใหญ่กว่า สเตจ แกน Z แนวนอนแบบ Cross-Roller และสามารถใช้กับ พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ แม่แรง ในห้องปฏิบัติการ
รหัสสินค้า |
---|
ZHRD30-60 |
ZHRD30-90 |
ZHRD30-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,745.00 | Z-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60.1 ถึง 70 | 60 | 60 | 70 | ไม่มี | |
฿ 19,110.00 | Z-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 60.1 ถึง 70 | 90 | 90 | 70 | ไม่มี | |
฿ 16,380.00 | Z-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | รูทะลุ |
กำลังโหลด …
ชนิด | พื้นผิว แนว แกน Z | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 50.1 ถึง 100 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ±10 ถึง 30 มม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | แท่นสไลด์ XY |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 68.6 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Z)(มิลลิเมตร) | 30 | พื้นผิว สเตจ แกน Z | พื้นผิว แนว แกน Z |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง