(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: 200 องศา สวิตช์ ทนความร้อน
ส่วนหน้าสัมผัส | บอดี้หลัก | สายไฟ | [ A ] อุปกรณ์เสริม | |
[ M ] วัสดุ | [ H ] ความแข็ง | [ M ] วัสดุ | ||
SUS440C | 50 to 55HRC | SUS303 | สายเคเบิล 2 ม., ตัวนำ 2 ตัว, ⌀3, แบบทนความร้อน รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ R7 | นัทหกเหลี่ยม 2 ตัว (เกลียวหยาบ JIS Class 3) แหวนล็อกฟัน 1 อัน |
รหัสสินค้า |
MSTKD-HR MSPB-HR MSTB-HR MSNWL-HR |
รหัสสินค้า |
---|
MSPB-HR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,688.50 | HEAT RESISTANT SWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูก หน้าสัมผัส, ลูกดันสปริง | รูปทรง | สลักเกลียว | รูปทรงปลาย | เข็ม |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | ร้อนแรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | หน้าสัมผัส วัสดุ | SUS440C |
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 0.8 | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | ขนาดเกลียว | M6 x 1.0 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 200 | จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) | 0.3 | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0005 "/ 0.01 มม |
แรงหน้าสัมผัส(N) | 6 | อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | Ø3 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSPB-HR ในชุด คอนแทคสวิตช์/ทนความร้อน/บอลพลันเจอร์/IP40
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง