(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับการตรวจจับว่ามี/ไม่มี เมื่อคุณไม่ต้องการให้ ชิ้นงาน เสียหาย
ส่วนหน้าสัมผัส | บอดี้หลัก | สายไฟ | [ A ] อุปกรณ์เสริม |
[ M ] วัสดุ | [ M ] วัสดุ | ||
โพลีอะซีทัล | SUS303 | สายไฟ 3 ม., ตัวนำ 2 ตัว, ⌀3, แบบทนน้ำมัน รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ R7 | นัทหกเหลี่ยม 2 ตัว (ความหนา 3.2 ประแจขนาด 8) |
รหัสสินค้า | ||
MSTKD-ND N-MSTKD-BRD |
รหัสสินค้า |
---|
MSTKD-BR |
N-MSTKD-BRD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,879.15 | CONTACT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NO LED | ||
฿ 1,988.35 | CONTACT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มี LED |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง | รูปทรง | สลักเกลียว | รูปทรงปลาย | เข็ม |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | หน้าสัมผัส วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 2.8 | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | ขนาดเกลียว | M6 x 0.75 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 | จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) | 0.3 | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0.005 มม |
แรงหน้าสัมผัส(N) | 1 | อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) | 1000 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | Ø4 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง