1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นรองจุด

แผ่นรองจุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี 4 แบบตามลักษณะงานและการใช้งาน
· แบบทรงกลม: เหมาะสำหรับลดพื้นที่สัมผัสเนื่องจากแผ่นรองสัมผัสกับจุด
· แบบรูดูด: ใช้สำหรับดูดเพื่อหยิบวัตถุ เช่น แผ่นแก้ว
· แบบเรียบ: ใช้เมื่อต้องการให้พื้นผิวสัมผัสกับวัตถุ
· แบบมีรูต๊าปเกลียว: ใช้สำหรับการขันสกรูให้แน่น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PDAPK3
PDAPK4
PDAPK5
PDATF3
PDATF4
PDATF5
PDAUP3
PDAUP4
PDAUP5
PDCUP5
PDCUP8
PDCUP10
PDKPK3
PDKPK4
PDKPK5
PDKUP3
PDKUP4
PDKUP5
PDUPK10
PDUPK15
PDUPK20
PDUUP10SALE
PDUUP15
PDUUP20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 188.50

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดแบนPEEK3

฿ 188.50

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดแบนPEEK4

฿ 188.50

POINT PADS 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิดแบนPEEK5

฿ 150.80

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดแบนเรซิ่น PTFE3

฿ 150.80

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดแบนเรซิ่น PTFE4

฿ 150.80

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดแบนเรซิ่น PTFE5

฿ 113.10

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดแบนโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ3

฿ 113.10

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดแบนโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ4

฿ 113.10

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดแบนโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ5

฿ 150.80

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบรูดูดโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ5

฿ 165.88

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบรูดูดโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ8

฿ 180.96

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบรูดูดโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ10

฿ 188.50

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบทรงกลมPEEK3

฿ 188.50

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบทรงกลมPEEK4

฿ 188.50

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบทรงกลมPEEK5

฿ 113.10

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบทรงกลมโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ3

฿ 113.10

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบทรงกลมโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ4

฿ 113.10

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบทรงกลมโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ5

฿ 226.20

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวPEEK10

฿ 301.60

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวPEEK15

฿ 377.00

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวPEEK20

฿ 150.80

฿ 43.49

POINT PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ10

฿ 165.88

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ15

฿ 180.96

POINT PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ20

กำลังโหลด …

  1. 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้