(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุช Housing - หน้าแปลน
- ประเภทหน้าแปลน Housing: หน้าแปลนกลม / หน้าแปลนกะทัดรัด
- รหัสสินค้าประกอบด้วยรุ่น JFMA และ JFRA
- วัสดุตัว Housing: อะลูมินัมอัลลอย
- วิธีการเคลือบผิวHousing: ชุบอะโนไดซ์
- รหัสชุดบุชชิ่ง: JZB ชนิดตรง (เรซินโพลิอะซีทัล)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 6, 8, 10, 12 และ 16
- ความยาวโดยรวม (L): 19, 24, 29, 30 และ 37 มม.
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 80 (°C)
- เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวตั้งและลดเวลาในการผลิตและการประกอบตัวHousing
ชนิด | ตัวเสื้อ | บูช | |||
หน้าแปลนกลม | กะทัดรัด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | |
JFMA | JFRA | โลหะผสมอะลูมิเนียม | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | JZB |
รหัสรุ่น/ Part number |
JZW10 JFRA10 JFBA8 |
รหัสสินค้า |
---|
JFMA6 |
JFMA8 |
JFMA10 |
JFMA12 |
JFMA16 |
JFRA6 |
JFRA8 |
JFRA10 |
JFRA12 |
JFRA16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 491.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 19 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 586.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 24 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 627.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 29 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 687.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 30 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 859.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 18 | 37 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 555.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 19 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 659.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 24 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 682.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 29 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 750.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 900.90 ฿ 332.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 37 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน แบบรวม | หลายชั้น | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | สิ่งแวดล้อม | สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.1 ถึง 5.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.45 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 17.5 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.85 | วัสดุเคส | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภทความยาว | เดียว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30::80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง