(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุช Housing – ชนิดบล็อกกว้าง รุ่นกะทัดรัด
- ประเภทของบล็อกหน้ากว้างรุ่นกะทัดรัด: แบบเดี่ยวและคู่
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 10, 12, 16, 20, 25 และ 30
- วัสดุตัว Housing: อะลูมินัมอัลลอย
- วิธีการเคลือบผิวHousing: ชุบอะโนไดซ์
- วัสดุบูช: ฝังสารหล่อลื่นแข็งโลหะผสมทองเหลือง ทนแรงดึงสูง
- ประเภทของตัวกันรั่ว: ไม่มีซีลและซีลแบบไม่สัมผัส
- เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวนอนและ ลดเวลาในการผลิตและการประกอบตัว Housing
- สำหรับซีลแบบไม่สัมผัส มีซีลเทฟล่อนหนา 0.3 มม. ติดอยู่ที่ด้านในของแหวนยึดแต่ละอัน
รุ่น | มีซีล | ตัวเรือน | บุชชิ่ง | ||
วัสดุ | การเคลือบผิว | วัสดุ | |||
ชนิดเดี่ยว | MHCTS | ไม่มีซีล | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีใส | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง สารหล่อลื่น ตัน ฝังอยู่ |
MHCTS-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส | ||||
ชนิดคู่ | MHCTW | ไม่มีซีล | |||
MHCTW-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส |
รหัสสินค้า |
MHCTS16 MHCAS20 |
รหัสสินค้า | h | W | H | D | L | L1 | L2 | S | T | M1 | M2 | dxt | ราคาต่อหน่วย | ||||||||||
รุ่น | dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | MHCTS | MHCTS-S | MHCTW | MHCTW-S | |||||||||
ชนิดเดี่ยว MHCTS (ไม่มีซีล) MHCTS-S (พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) ชนิดคู่ MHCTW (ไม่มีซีล) MHCTW-S (พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) | 10 | + 0.028 0 | 17 | 20 | 26 | 15 | 37 | 62 | 13 | 36 | 25 | 50 | 24.8 | 49.6 | 5 | M6 | M5 | 8 × 6 | (สำหรับ สกรู M4 ) | ||||
12 | + 0.034 0 | 18 | 22 | 28 | 17 | 37 | 62 | 14 | 36 | 26 | 50 | 24.8 | 49.6 | 5 | M6 | M5 | 8 × 6 | ||||||
16 | 21 | 28 | 35 | 22.2 | 42 | 78 | 15 | 52 | 28 | 65 | 29.8 | 59.6 | 5.5 | M6 | M6 | 9 × 7 | |||||||
(สำหรับ สกรู M5 ) | |||||||||||||||||||||||
20 | + 0.041 0 | 24 | 34 | 40 | 26 | 48 | 85 | 21 | 58 | 34 | 70 | 34.8 | 69.6 | 5.5 | M6 | M6 | 9 × 7 | ||||||
25 | 30 | 42 | 50 | 32 | 56 | 120 | 25 | 80 | 42 | 100 | 49.8 | 99.6 | 8 | M8 | M8 | 11 × 8 | (สำหรับ สกรู M6 ) | ||||||
30 | 33 | 48 | 57 | 37 | 68 | 128 | 37 | 90 | 54 | 110 | 59.8 | 119.6 | 8 | M8 | M8 | 11 × 8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทความยาว | ประเภท ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 873.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 32 | เดียว | ไม่มีซีล | ||
฿ 941.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 34 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 1,415.05 ฿ 566.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 42 | เดียว | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,496.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 48 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 2,516.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 62 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 3,080.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 70 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 1,019.20 ฿ 513.68 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 32 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 1,082.90 ฿ 502.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 34 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 1,560.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 42 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,642.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 48 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,679.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 62 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,244.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 70 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,915.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 56 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 2,038.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 58 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 3,062.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 68 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 3,203.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 78 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 5,309.85 ฿ 2,426.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 110 | สอง | ไม่มีซีล | ||
฿ 6,410.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 128 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 2,056.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 56 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,179.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 58 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,203.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 68 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,348.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 78 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 5,473.65 ฿ 2,760.36 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 110 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 6,574.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 128 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย ตัวเสื้อ | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
วัสดุเคส | อะลูมิเนียมอัลลอย | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150$-40:: 200:: $-40:: 150$-40:: 200:: |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง